Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SENTRON Powercenter 3000;

Με το λογισμικό παρακολούθησης ενέργειας SENTRON Powercenter 3000 (που ονομάζεται επίσης λογισμικό διαχείρισης ενεργειακών δεδομένων ή λογισμικό παρακολούθησης ισχύος), μπορείτε να παρακολουθείτε τα δεδομένα ισχύος και κατάστασης της διανομής ισχύος χαμηλής τάσης στο τοπικό εταιρικό δίκτυο χρησιμοποιώντας συσκευές με δυνατότητα διαδικτύου, να τα αρχειοθετήσετε και να τα εξάγετε για τη δημιουργία ενεργειακών αναφορών. Είναι η ιδανική βάση για λειτουργικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας για το ISO 50001. Το λογισμικό παρακολούθησης ενέργειας SENTRON Powercenter 3000 μπορεί επίσης να προωθήσει τα δεδομένα σας σε σύστημα cloud για αποκεντρωμένη χρήση.

Βασικά οφέλη

Οπτικοποιήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε δεδομένα οπουδήποτε επί τόπου

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να οπτικοποιήσετε δεδομένα από οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης στο τοπικό εταιρικό δίκτυο.

Προσαρμόστε το περιβάλλον εργασίας χρήστη στις ανάγκες σας

Επιλέξτε ανάμεσα σε λειτουργία σκουρόχρωμης και φωτεινής οθόνης και δημιουργήστε μεμονωμένους πίνακες ελέγχου. Ή επιλέξτε μία από τις 10 διαφορετικές γλώσσες.

Εξασφαλίστε τη συμμόρφωση

Το SENTRON Powercenter 3000 συμμορφώνεται με νομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ενεργειακού ελέγχου, όπως ISO 50001, DIN EN 16427-1 και Achilles Level II.

Προτεινόμενες δυνατότητες

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

Ενεργειακή παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

  • Προκαθορισμένες ενεργειακές εκθέσεις
  • Χειροκίνητη ή/και αυτοματοποιημένη περιοδική εξαγωγή αναφορών

Τα οφέλη σας:

  • Εντοπισμός περιττής κατανάλωσης ενέργειας
  • Διαφανή ενεργειακά δεδομένα
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη ενεργειακών ελέγχων σύμφωνα με το DIN EN 16247-1

Condition monitoring

  • Αξιόπιστη παρακολούθηση κατάστασης όλων των συσκευών προστασίας κυκλώματος
  • Εμφάνιση προειδοποιήσεων και κατάστασης για όλες τις συνδεδεμένες συσκευές προστασίας, μεταγωγής και μέτρησης με δυνατότητα επικοινωνίας
  • Συναγερμοί και ειδοποιήσεις κατά την υπέρβαση των οριακών τιμών (μέσω διεπαφής ιστού ή αλληλογραφίας)

Τα οφέλη σας:

  • Γρήγορος εντοπισμός πηγών σφαλμάτων και δυσλειτουργιών
  • Αποφυγή διακοπής λειτουργίας και αστοχιών του συστήματος
  • Προγνωστική συντήρηση
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

Απολαύστε εύκολη θέση σε λειτουργία και λειτουργία

  • Προεγκατεστημένο και έτοιμο για χρήση (plug & run)
  • Ελεύθερα διαμορφώσιμοι πίνακες ελέγχου με ενσωματωμένη βιβλιοθήκη widget
  • Οπτικοποίηση μέσω ενσωματωμένης διεπαφής ιστού
  • Σάρωση δικτύου - δευτερεύουσες συσκευές μπορούν να προστεθούν με λίγα μόνο κλικ

Τα οφέλη σας:

  • Γρήγορη και εύκολη θέση σε λειτουργία - ουσιαστικά δεν απαιτείται τεχνική προσπάθεια
  • Διαισθητική χρηστικότητα - ελάχιστη εκπαίδευση που απαιτείται για τη λειτουργία του λογισμικού

Συμμορφωθείτε με τα πρότυπα

  • Πιστοποίηση TÜV - ελεγμένο σύστημα διαχείρισης ενεργειακών δεδομένων για το ISO 50001
  • Επιλέξιμο λογισμικό παρακολούθησης ενέργειας — σύμφωνα με τον κατάλογο BAFA για την Ενότητα 3
  • Πιστοποίηση Achilles Level II — για ακεραιότητα συστήματος

Τα οφέλη σας:

  • Συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις ενεργειακού ελέγχου σύμφωνα με το DIN EN 16247-1 χωρίς πρόσθετη προσπάθεια
  • Υψηλό πρότυπο ασφάλειας
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε σχετικούς πόρους και προϊόντα

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωτικό δελτίο | Λογισμικό παρακολούθησης ενέργειας SENTRON Powercenter 3000

Ενημερωτικό δελτίο | Απαιτήσεις τεκμηρίωσης ISO 50001

Οδηγοί

Οδηγός γρήγορης επιλογής | Επισκόπηση του χαρτοφυλακίου λύσεων λογισμικού SENTRON