Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

NEMA και έλεγχοι γενικού σκοπού

Κατασκευασμένα για αξιοπιστία και ευκολία ενσωμάτωσης, τα χειριστήρια NEMA της Siemens και γενικής χρήσης κινητήρων περιλαμβάνουν μαλακούς εκκινητές, πίνακες αντλίας και κουμπιά ώθησης. Αυτά τα βασικά προϊόντα απλοποιούν τον έλεγχο του κινητήρα και παρέχουν ανθεκτικές επιδόσεις σε διαφορετικά βιομηχανικά περιβάλλοντα.

ΈΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ NEMA

Υποστηρίξτε κρίσιμα φορτία με αποδεδειγμένες λύσεις

Τα συστήματα ελέγχου Siemens NEMA και γενικής χρήσης παρέχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, αποδοτική απόδοση και αξιόπιστη λειτουργία σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα:

  • Κλειστοί μαλακοί εκκινητές:

    Τα μοντέλα 3RE47 μειώνουν τη ροπή και το ρεύμα εισόδου με έλεγχο τάσης χωρίς βήματα και υβριδική μεταγωγή. Οι μονάδες φτάνουν έτοιμες για εγκατάσταση και υποστήριξη κινητήρων έως 75 HP στα 480 V.

  • Πάνελ αντλιών:

    Τα συστήματα 3RE48 διαθέτουν επαφέα SIRIUS, βαθμολογία σφάλματος 100 kA και γαλβανισμένα χαλύβδινα περιβλήματα για ανθεκτική στη διάβρωση εξωτερική χρήση σε συστήματα άρδευσης και πετρελαιοπηγών.

  • Κουμπιά ώθησης:

    Οι συσκευές Siemens 30 mm προσφέρουν προστασία IP66/IP67/IP69K, κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και 10 εκατομμύρια μηχανικούς κύκλους - ιδανικές για συνθήκες λαδιού, σκόνης και πλύσης.

Κατασκευασμένα για απόδοση, αυτά τα στοιχεία ελέγχου απλοποιούν την ενσωμάτωση και προστατεύουν το χρόνο λειτουργίας.

Βιομηχανικός πίνακας ελέγχου σε πρώτο πλάνο με χιονισμένα βουνά στο παρασκήνιο στον χώρο κατασκευής ή εξόρυξης

Εξερευνήστε τα προϊόνταs

Εξερευνήστε τη Siemens NEMA και τα χειριστήρια κινητήρων γενικής χρήσης που έχουν κατασκευαστεί για βιομηχανική αντοχή και αξιοπιστία πεδίου. Κατασκευασμένα για να διαρκούν και να ενσωματώνονται εύκολα, αυτά τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις απόδοσης των βιομηχανικών και εμπορικών συστημάτων.

Εξερευνήστε τον Κατάλογο Βιομηχανικών Ελέγχων 2025

Αποκτήστε πρόσβαση στον πλήρη κατάλογο 2025 των καλύτερων προϊόντων βιομηχανικού ελέγχου στην κατηγορία, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command και NEMA και γενικού σκοπού.

Κατεβάστε το πλήρες PDF με σελιδοδείκτες και συνδέσμους ή δείτε μεμονωμένες ενότητες στο διαδίκτυο για ταχύτερη πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο καταλόγου.

Άτομο με μαύρο πουκάμισο που στέκεται στον λευκό τοίχο, κρατώντας ένα σκοτεινό αντικείμενο με θολό φόντο.