Γνωρίστε τις απαιτητικές αξιολογήσεις NEMA
Οι διαθέσιμες συσκευές πληρούν τις προδιαγραφές τύπου 1, 3, 3R, 4, 4X, 12 και 13 για απόδοση στεγανότητας σε πετρέλαιο, στεγανότητα και στεγανότητα στη σκόνη σε βιομηχανικά πάνελ.
Τα κουμπιά Siemens NEMA 30mm παρέχουν αξιόπιστο έλεγχο σε περιβάλλοντα νερού, σκόνης και λαδιού, υποστηριζόμενα από επαφές βαρέως τύπου και επιλογές ανθεκτικές στη διάβρωση για μεγάλη διάρκεια ζωής. Δημιουργήστε τον ακριβή χειριστή που χρειάζεστε από ένα αρθρωτό, δοκιμασμένο στη βιομηχανία χαρτοφυλάκιο.
Χαρτοφυλάκιο με μια ματιά
Λειτουργήστε αξιόπιστα μέσα σε νερό, σκόνη και λάδι με κατασκευή βαρέως τύπου που αντέχει σε αμερικανικά περιβάλλοντα παραγωγής.
Οι βαρέως τύπου, θετικά κινούμενες, διακλαδωμένες επαφές και οι ανθεκτικές στη διάβρωση επιλογές BlackMax συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της φθοράς και των λαθών μετακινήσεων με την πάροδο του χρόνου.
Συνδυάστε χειριστές, θήκες, μπλοκ επαφών και φωτισμό για να διαμορφώσετε ακριβώς αυτό που χρειάζεται η εφαρμογή σας, γρήγορα.

Οι διαθέσιμες συσκευές πληρούν τις προδιαγραφές τύπου 1, 3, 3R, 4, 4X, 12 και 13 για απόδοση στεγανότητας σε πετρέλαιο, στεγανότητα και στεγανότητα στη σκόνη σε βιομηχανικά πάνελ.

Επιλέξτε παραδοσιακές μονάδες LED πυρακτώσεως, εξοικονόμησης ενέργειας ή μονάδες LED συμπλέγματος για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες ορατότητας και απόδοσης.

Προσθέστε χειριστές διακοπής έκτακτης ανάγκης, πιέσης-έλξης και περιστροφής για απελευθέρωση, καθώς και σταθμούς προστασίας από γυαλιά, στο ίδιο οικοσύστημα 30 mm.