Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί πάνελ αντλιών 3RE48 Nema;

Ο πίνακας αντλίας 3RE48, που τροφοδοτείται από το SIRIUS, είναι ένας πίνακας αντλίας NEMA προηγμένης τεχνολογίας σχεδιασμένος για άρδευση, πετρελαιοπηγές και παρόμοιες εφαρμογές άντλησης. Κατασκευασμένο για να αντέχει σε σκληρά εξωτερικά στοιχεία, διαθέτει επαφείς με βαθμολογία SIRIUS 3RT NEMA, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και εκτεταμένη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Οι σκληρές εξωτερικές συνθήκες συχνά οδηγούν σε βλάβη του εξοπλισμού αντλίας λόγω διάβρωσης, σκόνης και συχνής λειτουργίας. Βασιστείτε στον επαφέα SIRIUS NEMA για υψηλή αξιοπιστία επαφής και μηχανική διάρκεια ζωής 10 εκατομμυρίων λειτουργιών, μειώνοντας τη συντήρηση. Το γαλβανισμένο περίβλημα χάλυβα παρέχει ισχυρή αντοχή στη διάβρωση, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Μια προστατευτική επίστρωση στην πλακέτα κυκλώματος ρελέ υπερφόρτωσης ESP200 εξασφαλίζει αξιοπιστία σε υγρά και διαβρωτικά περιβάλλοντα.

Βασικά οφέλη

Αποκτήστε εξοικονόμηση κόστους

Τα πάνελ αντλιών 3RE48 διατίθενται 15% χαμηλότερα από τα πάνελ κλάσης 87. Βελτιστοποιήστε τον προϋπολογισμό σας χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.

Μειώστε τον επενδυτικό κίνδυνο

Τα πάνελ αντλίας 3RE48 συνοδεύονται από τριετή περιορισμένη εγγύηση στον προηγμένο επαφέα και πηνίο με ονομαστική τιμή SIRIUS NEMA.

Βελτιώστε την ασφάλεια και απλοποιήστε την εγκατάσταση

Προστατέψτε τις λειτουργίες σας με υψηλές βαθμολογίες σφαλμάτων 100kA/600V. Απλοποιήστε την εγκατάσταση με ένα υπερμεγέθη περίβλημα για αγωγούς.

Προτεινόμενες δυνατότητες