Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Αδειοδότηση διακριτικών

Designcenter X Value Based Licensing

Δημιουργήστε εξυπνότερες ροές εργασίας μηχανικής που συνδέουν ψηφιακά νήματα με πρόσβαση κατά παραγγελία σε μια ολοκληρωμένη σουίτα δυνατοτήτων μηχανικής προϊόντων Designcenter. Τα κοινόχρηστα πακέτα διακριτικών σάς βοηθούν να μειώσετε το κόστος, να βελτιώσετε τη χρήση και να κλιμακώσετε αποτελεσματικά σε ομάδες και τμήματα.

Πώς λειτουργεί το Designcenter Value Based Licensing;

Δημιουργήστε και συνδέστε τα πιο ολοκληρωμένα ψηφιακά θέματα με το Designcenter Value Based Licensing. Με μία μόνο συνδρομή, μπορείτε να επεκτείνετε τις δυνατότητές σας και να κλιμακώσετε τις άδειες βασικής θέσης Designcenter με πρόσβαση σε ειδικά για τη ροή εργασίας και προσαρμοσμένα πρόσθετα, επιτρέποντάς σας να βελτιστοποιήσετε τις δαπάνες δημιουργώντας εξυπνότερες ροές εργασίας μηχανικής που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες της ομάδας σας.

Το Designcenter Value Based Licensing προσφέρει πρόσβαση σε 15 βασικούς κλάδους 160+ πλήρως ενσωματωμένων προαιρετικών ενοτήτων. Με μία μόνο αγορά, ξεκλειδώνετε την πρόσβαση σε όλες τις πρόσθετες μονάδες στο σύνολο διακριτικών, έχετε άμεση πρόσβαση σε νέες λειτουργίες με κάθε έκδοση, μπορείτε να δοκιμάσετε ή να εφαρμόσετε νέες λειτουργίες με μηδενικό κίνδυνο και να κλιμακώσετε απρόσκοπτα προς τα πάνω και προς τα κάτω ανάλογα με τις ανάγκες.

Τα διακριτικά Value Based Licensing είναι διαθέσιμα τόσο για εσωτερικές εγκαταστάσεις όσο και για εφαρμογές SaaS στο cloud των βασικών λειτουργιών Designcenter Standard, Advanced και Premium.

Βασικοί τομείς πρόσθετων μονάδων: Σχεδιασμός προϊόντων, σχεδιασμός με γνώμονα την προσομοίωση, ορισμός βάσει μοντέλου, αυτοματισμός και επαναχρησιμοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη (AI), Immersive Engineering, επικύρωση, σχεδιασμός για συναρμολόγηση, σχεδιασμός για κατασκευή, καλούπια/εργαλείο/κύπελλο, μηχανική ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, ηλεκτρονικά συστήματα, μηχατρονικά συστήματα, βιομηχανία και μεταφραστές & μετανάστευση.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα διακριτικά Value Based Licensing του Designcenter

Αγορά συνδρομής (ών) διακριτικών

Μοιραστείτε ένα σύνολο διακριτικών μεταξύ ολόκληρης της ομάδας σας με το κυμαινόμενο Designcenter Value Based Licensing. Μπορείτε να αγοράσετε όσα διακριτικά χρειάζονται για την ομάδα σας, με βάση τον αριθμό των χρηστών που βρίσκονται στην ομάδα και πόσα πρόσθετα μπορεί να χρειαστείτε.

Κάντε κλικ σε μια ενότητα για έξοδο

Κάθε πρόσθετο καταναλώνει έναν καθορισμένο αριθμό διακριτικών κατά τη χρήση. Κάντε κλικ στην επιθυμητή εφαρμογή για να ελέγξετε το πρόσθετο. Οποιοσδήποτε στην ομάδα σας μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ενότητα στο σύνολο διακριτικών, αρκεί να μην υπερβείτε τον συνολικό αριθμό διακριτικών σας.

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα για να ελέγξετε τη μονάδα και τα διακριτικά

Όταν βγείτε από το Designcenter ή σταματήσετε να χρησιμοποιείτε ένα πρόσθετο, ελέγχετε αυτόματα τη μονάδα και το καθορισμένο ποσό διακριτικών επιστρέφει στο συνολικό σύνολο. Αυτό δημιουργεί ένα απρόσκοπτο σύστημα check-in και check-out.

Αδειοδότηση βάσει αξίας CAD Designcenter εσωτερικής εγκατάστασης

Ψάχνετε για την έκδοση Value Based Licensing ως χρήστης εσωτερικής εγκατάστασης Designcenter CAD; Βρείτε τις επιλογές αγοράς σας εδώ.

Προτεινόμενες πρόσθετες ενότητες Designcenter

Εικονίδιο που συμβολίζει την ευελιξία

Εξερευνήστε τις επιλεγμένες πρόσθετες ενότητες Designcenter

Με το Designcenter X Value Based Licensing, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες από 160 πρόσθετες μονάδες CAD/CAM/CAE στο Designcenter X. Δείτε μερικά από τα νέα και επιλεγμένα πρόσθετα με δυνατότητα διακριτικών:

Δείτε όλα τα πρόσθετα

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Designcenter X για την έκδοση Value Based Licensing