Direkt zum Hauptinhalt

Digital Tunnel: Schneller eröffnet. Sicherer betrieben.

Ready before it's built: Nutzen Sie die Vorteile der Digitalisierung für Ihre Tunnelprojekte. Mithilfe der Digitalisierung lassen sich Tunnel schneller eröffnen und sicherer betreiben. In der Zusammenarbeit mit Siemens nutzen Sie alle Vorteile des Digital Tunnel – in der Planung, im Engineering, in der Inbetriebnahme und letztlich im Betrieb.

Warum Digital Tunnel?

Ob Straßen- oder Schienentunnel, ob Neubau oder Sanierung bestehender Tunnelanlagen – jedes Tunnelprojekt ist eine planerische und technische Herausforderung, bei der enge Zeitpläne und Budgets eingehalten werden müssen. Angesichts der vielen Schnittstellen und beteiligten Gewerke, die koordiniert werden müssen, und des stetig wachsenden Verkehrs ist dies ohne digitale Lösungen kaum noch möglich.

Der Digital Tunnel sorgt für echte Vorteile

Die Digitalisierung optimiert den gesamten Tunnel-Lebenszyklus. Dadurch lassen sich in der Planung, im Engineering und in der Inbetriebnahme Effizienz- und Zeitgewinne erzielen. Im Betrieb steht das Plus an Sicherheit und Verfügbarkeit an erster Stelle.

Warning white

Fehlerreduzierung

Tunnelprojekte werden immer komplexer. Das kann sich schnell auf die Fehlerquote auswirken. Digitale Lösungen helfen mit transparenten Daten, Simulationen und frühzeitigen virtuellen Testläufen Fehler zu vermeiden.

Time saving white

Zeitersparnis

Tunnel werden nicht über Nacht geplant, gebaut oder modernisiert. Und jede Verzögerung zieht schnell weitere nach sich. Mit dem digitalen Zwilling lässt sich in allen Phasen des Projektes Zeit sparen, z.B. durch frühzeitiges Erkennen von Risiken.

Cost savings white

Kosteneffizienz

Die Kosten für Tunnelprojekte sind enorm. Das Potenzial des Digital Tunnels ist erheblich: So geht die EU BIM Task Group davon aus, dass sich durch Digitalisierung 13% – 21% der Planungs- und Baukosten sowie 10% – 17% der Betriebskosten einsparen lassen.

Optimieren Sie Ihren Tunnel mit Digitalisierung

Petrol-colored line drawing of a two-lane road tunnel with overhead infrastructure and two vehicles on a dark background.

Vorteile für Planer

  • Der digitale Zwilling unterstützt Planer und Betreiber bei der gemeinsamen Konzeption des Tunnels
  • Standardisierte Ausschreibungstexte minimieren Aufwand und vereinfachen die Vergleichbarkeit der Angebote
  • Offene Schnittstellen ermöglichen eine einfache Verknüpfung von digitalen Planungskonzepten mit der Automatisierung

Ausschreibungstexte schnell und einfach herunterladen

Vorteile für Systemintegratoren

  • Durch den Einsatz von TIA Portal können alle Engineering Aufgaben im Tunnel Projekt standardisiert werden. Das reduziert Schnittstellen und ermöglicht einen schnelleren Projektdurchlauf.
  • Simulation und virtuelle Inbetriebnahme ermöglichen Zeit- und Kostenersparnis bei der realen Inbetriebnahme.
Petrol-colored line drawing of a two-lane road tunnel with overhead infrastructure showing ventilation and lighting.
Petrol-colored line drawing of a two-lane road tunnel with overhead infrastructure showing ventilation and lighting

Vorteile für Betreiber

  • Der digitale Zwilling ermöglicht kontinuierliche Modernisierung und Optimierung des Tunnels, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.
  • Ein ganzheitliches Defense-in-Depth-Konzept schützt den Tunnel umfassend vor Cyberangriffen von innen und außen.
  • Ein effizientes Tunnel-Monitoring, das von überall aus erfolgen kann, sorgt für Transparenz und informiert frühzeitig über mögliche Störungen, um einen reibungslosen Tunnelbetrieb sicherzustellen.

Entdecken Sie, wie andere vom Digital Tunnel profitieren

Four technicians in yellow safety gear standing in front of the Beveren Tunnel entrance.

Equans & Besix United

Beveren Tunnel: Zukunftssicher in Rekordzeit dank Digital Twin

Der 40 Jahre alte Beveren Tunnel, eine wichtige Verkehrsader für den Hafen von Antwerpen mit 15 Millionen Fahrzeugen jährlich, musste in Bezug auf Sicherheit und zukunftsorientierten Betrieb aktualisiert werden. Dank eines digitalen Zwillings wurde er in weniger als zwei Jahren zu einem der modernsten Tunnel Belgiens umgebaut. Die Siemens-Technologie steuert nun alle Systeme intelligent und automatisch.