Objektorientierung
Der Engineering-Prozess der Kunden von SIMATIC WinCC Open Architecture wird durch die objektorientierten Eigenschaften und ihre konsistente, sorgfältige Verwendung verändert.
- Einsparungen bei den Konstruktionskosten von bis zu 70%
- Hohes Maß an Standardisierung
- Der Ablauf des Projekts wurde von der Planung zur Inbetriebnahme geändert
- Die Qualifikationen des Personals können gezielt eingesetzt werden
- Höherer Komfort für Projektingenieur und Benutzer
Manager-Konzept
SIMATIC WinCC Open Architecture verfügt über dedizierte, autonome Programmeinheiten für alle wichtigen Funktionen — die Manager. Ein „Manager“ ist ein Prozess, der für bestimmte Aufgaben verantwortlich ist. Zum Beispiel gibt es einen separaten Manager für Peripherieverbindungen, die Speicherung von Verlaufsdaten oder für Benutzeroberflächen.
Jeder „Manager“ verwendet einen Kern auf Ihrem Computer. Das ist sinnvoll, da Sie entscheiden können, alle Manager auf einem Computer laufen zu lassen oder Manager auf mehrere Computer aufzuteilen. Dadurch wird die Verfügbarkeit Ihres Systems erhöht und das Risiko eines Totalstopps aufgrund eines gestoppten Prozesses verringert.
Betrieb eines Systems, das auf Ereignissen basiert
Das minimiert die gespeicherten Daten. Jedes Mal, wenn sich ein Wert ändert, wird der neue Wert gespeichert und kann Aktivitäten in Ihrem Projekt auslösen. Wenn sich ein Wert z. B. 10 Minuten lang nicht ändert, wird in der Zwischenzeit kein neuer Wert gespeichert, was eine Reduzierung des benötigten Speicherplatzes bedeutet. Ein System aufzubauen, das auf diesem Mechanismus basiert, bedeutet, eine effiziente Methode zu schaffen, um Trends zu verfolgen und bei Bedarf auf Änderungen zu reagieren, ohne dass viele Daten generiert werden, indem jede Minute nach gleichen Zahlen gefragt wird. Eventorientierung hilft daher, Kosten und Ressourcen zu sparen und die Leistung zu steigern.
Client-Server-Architektur
Die Client-Server-Architektur ermöglicht eine praktisch unbegrenzte Skalierung des Systems. SIMATIC WinCC Open Architecture wird von kleinen Systemen mit einem Standort bis hin zu verteilten, redundanten Systemen mit mehreren Standorten in einer Vielzahl von Konfigurationen verwendet
Einfach zu installieren — einfach zu integrieren
Schnelle Installation der Basissoftware
SIMATIC WinCC Open Architecture ist sehr einfach zu installieren. Auf durchschnittlichen Industriemaschinen dauert die Installation des kompletten Softwarepakets maximal 10 bis 15 Minuten. Updates der Software sind schnell installiert.
Es ist einfach, eine Desktop-Benutzeroberfläche über einen Webserver zu teilen. Indem Sie die aktuelle Version über den WebServer teilen, kann auf jeder Bedienstation die neueste Version gewährt werden.
Laden Sie Apps auf Android oder iOS direkt über Google Play oder AppStore herunter
Die Apps werden in die regelmäßigen Aktualisierungsmechanismen auf Ihrem Handy oder Tablet aufgenommen. Sie können die neueste Version der App verwenden — unabhängig von der Projektversion, die Sie verwenden.
Offenheit: Vernetzung von Systemen und Wiederverwendung vorhandener Lösungen
Aufgrund seiner Offenheit für Betriebssysteme ist es möglich, Windows- und Linux-Betriebssysteme in einem Projekt zu kombinieren.
Sie können auch Projekte und Objekte älterer Versionen von WinCC OA mit Projekten verbinden, die in der aktuellen Version erstellt wurden. Das Upgrade älterer Projekte auf eine neuere Version erfolgt mit ein paar Klicks.
Sobald Sie Objektbibliotheken für Ihre Lösungen erstellt haben, können Sie sie in einem neuen Projekt wiederverwenden. Das spart Zeit und hilft, das Nutzererlebnis zu verbessern.