Elektrische Antriebssysteme machen 70% des industriellen Energieverbrauchs aus und bieten ein enormes Einsparpotenzial. SINAMICS-Frequenzumrichter bieten vielseitige Energiesparfunktionen, die den betrieblichen Energieverbrauch im Vergleich zu Motoren mit fester Drehzahl je nach Lastprofil der Anwendung um bis zu 60% senken können. Verwenden Sie SinaSave, um Einsparungen für Ihren speziellen Anwendungsfall zu berechnen.
Um klare Benchmarks zu gewährleisten, definiert die internationale Norm IEC 61800‑9‑2 (einschließlich EN 50598) Ökodesign-Anforderungen, die sich auf die vollständige Systemeffizienz und nicht auf einzelne Komponenten konzentrieren. Dies ermöglicht Herstellern und Benutzern, Systemverluste genau zu bewerten und die Produktleistung für einen effizienten, kostengünstigen Betrieb zu vergleichen.
Haftungsausschluss: Alle Zahlen basieren auf internen Tests, Berechnungen und Kundenreferenzen unter bestimmten Betriebsbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Anwendung, Systemkonfiguration und Umgebungsfaktoren variieren.