Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter S-Frame Calc?

Simcenter S-Frame Calc ermöglicht es Bauingenieuren, standardmäßige und nicht standardmäßige Strukturabschnitte sicher schnell und genau zu entwerfen. Es liefert zuverlässige Querschnittseigenschaften für komplexe Geometrien mit mehreren Materialien unter Verwendung bewährter analytischer und FEA-basierter Methoden.

Mit intuitiver Modellierung, BIM-Importen und nahtloser Integration in Arbeitsabläufe für Tragwerksanalysen reduziert S-Frame Calc manuelle Berechnungen, verbessert die Konsistenz und beschleunigt Planungsentscheidungen bei Bau-, Brücken- und Infrastrukturprojekten.

Ein Screenshot der S-CALC-Software, der ein I-Beam-Profil mit Abmessungen und berechneten Eigenschaften zeigt.

Schnitteigenschaften für jede komplexe Form

Mit Simcenter S-Frame Calc können Sie mehr als 16 Querschnittseigenschaften für unregelmäßige, aus mehreren Materialien bestehende Abschnitte mithilfe von Datenbankdaten, Lösungen für geschlossene Formen oder FEA berechnen und dann Methoden vergleichen, um Genauigkeit und Konstruktion mit Zuversicht zu überprüfen.

Schnellere Modellierung und Iteration von Abschnitten

Simcenter S-Frame Clac ermöglicht es Ihnen, Schnitte mithilfe von parametrischen Formen, Stahldatenbanken oder importierter CAD/BIM-Geometrie schnell zu definieren und zu ändern, um den Zeitaufwand für die manuelle Profileinrichtung erheblich zu reduzieren.

Nahtlose strukturelle Workflow-Integration

Sie können Geometrie, Materialien und Querschnittseigenschaften direkt mit Analysetools und BIM-Formaten austauschen, wodurch die Datenkonsistenz in allen Arbeitsabläufen der Tiefbauplanung gewährleistet wird.

Highlights

Komplexe Berechnungen von Abschnittseigenschaften

Mit Simcenter S-Frame Calc können Sie Querschnittseigenschaften jeder Referenzachse mithilfe von Datenbankwerten, Gleichungen in geschlossener Form, proprietären Polygonalgorithmen oder FEA berechnen.

Ein Screenshot von S-CALC, der den Querschnitt einer komplexen Form mit berechneten Eigenschaften und dimensionaler Analyse zeigt.

Unterstützung für mehrere Materialien und zusammengebaute Abschnitte

Sie können Profile modellieren, die aus Stahl, Beton, Holz oder kundenspezifischen Materialien bestehen. Erstellen Sie zusammengesetzte Abschnitte aus integrierten Abschnittsdatenbankbibliotheken oder benutzerdefinierten zusammengesetzten Formen.

Ein Screenshot von S-CALC, der ein verstärktes I-Träger-Profil mit Abmessungen und berechneten Querschnittseigenschaften zeigt.

Parametrische und datenbankgesteuerte Abschnittsformen

Mit Simcenter S-Frame Calc können Sie Profile aus über 70 parametrischen Formen und Standardstahldatenbanken erstellen, einschließlich vorgefertigter, kaltgeformter, Brücken- und Schienenprofile. Kombinieren, verbinden oder explodieren Sie Formen für eine präzise Steuerung.

Ein silbernes Aluminium-Extrusionsprofil mit quadratischem Querschnitt, mit vier T-Nuten und einem zentralen kreisförmigen Loch.

Austausch von CAD- und BIM-Geometrien

Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie das Fehlerrisiko, indem Sie komplexe Querschnittsgeometrien direkt aus AutoCAD DXF- und Revit-Dateien importieren, die bestehende Konstruktionsabsicht beibehalten und den Aufwand für die Neumodellierung bei Tiefbauprojekten reduzieren.

Ein Screenshot von S-CALC, der einen Brückenquerschnitt mit mehreren Trägern mit Abmessungen und berechneten Querschnittseigenschaften zeigt.

Vollständige Integration des Projekt-Workflows

Einfache Übertragung von Geometrie-, Material- und Querschnittseigenschaftsdaten zwischen Simcenter S-Frame Calc und Analyselösungen wie Simcenter S-Frame und Simcenter S-Frame Timber. Darüber hinaus können Benutzer Daten mit AutoCAD DXF- oder Revit-Dateien importieren und exportieren. Simcenter S-Frame Calc verarbeitet verschiedene Einheitensysteme und kann importierte Formen Abschnitten aus gängigen Datenbanken zuordnen oder sie als parametrische oder benutzerdefinierte Formen erkennen.

Eine Nahaufnahme eines großen weißen Riesenrads vor blauem Himmel mit vereinzelten Wolken, das seine komplizierte Struktur zeigt.

Entdecken Sie, wie andere Simcenter S-Frame Calc verwenden

Select...

Simcenter S-Frame Calc in Gebäudestrukturen

Entwerfen Sie sichere und effiziente Hochhäuser mit Simcenter S-Frame Calc, indem Sie umfassende Analysetools wie statische, dynamische, RSA- und Zeitverlaufsanalysen verwenden. Führen Sie normkonforme Prüfungen für Stahl-, Beton- und Holzbauteile in allen globalen Konstruktionsvorschriften durch. Gehen Sie kritische Herausforderungen wie Windlasten, seismische Ereignisse und Materialoptimierung mit Präzision an.

Drei moderne Glasturmblöcke, die sich in einen blauen Himmel erheben.

Häufig gestellte Fragen