Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter S-Frame Steel?

Simcenter S-Frame Steel hilft Bauingenieuren, sichere, gesetzeskonforme Stahlkonstruktionen schneller und mit größerer Sicherheit zu entwerfen. Es ist vollständig in die Strukturanalyse integriert und kombiniert die automatische Konstruktion von Stahl- und Verbundbauteilen, eine stufenweise Konstruktion und eine transparente Codeüberprüfung, um Nacharbeiten zu reduzieren, den Materialverbrauch zu optimieren und die Projektabwicklung vom Konzept bis zur Konstruktion zu beschleunigen.

Integrierte Strukturanalyse und Stahlkonstruktion

Simcenter S-Frame Steel verbindet die Ergebnisse der Strukturanalyse nahtlos mit der Stahl- und Verbundkonstruktion in einem Modell, wodurch manuelle Übertragungen vermieden und Fehler bei Arbeitsabläufen mit Schwerkraft, seismischer, dynamischer und bewegter Last reduziert werden.

Transparente, codebasierte Ergebnisse

Erhalten Sie Ergebnisse von Clear Code Checks in absendebereiten PDF-Berichten mit maßgeblichen Lastfällen, Auslastungsverhältnissen, Gleichungen und Klauselreferenzen. Verstehen und begründen Sie schnell technische Konstruktionsentscheidungen.

Schnellere Optimierung und Iteration

Simcenter S-Frame Steel unterstützt automatische Bauteildimensionierung, Überschreibungen und Filterwerkzeuge, mit denen Ingenieure wichtige Bauteile schnell identifizieren, Alternativen testen und Gewicht, Kosten und Konstruktivität optimieren können.

Highlights

Codebasiertes Stahldesign

Entwerfen und überprüfen Sie Stahlbauteile auf Festigkeit und Gebrauchstauglichkeit anhand regionaler Konstruktionsvorschriften, mit voller Kontrolle über effektive Längen, Flanschverstrebungen, Torsionsbedingungen, Stahlsorten und Verbindungsannahmen.

Großzügiger Innenraum des Industrielagers mit Stahlspulen und -rohren, in dem Produktions- und Lagereinrichtungen ausgestellt sind.

Automatisches Design und Optimierung

Automatische Dimensionierung und Optimierung von Stahlbauteilen anhand mehrerer Optimierungskriterien und Randbedingungen. Techniker können auch die Abschnittsgrößen für alle Mitglieder oder ausgewählte Teilmengen überschreiben und sofort den aktualisierten Code-Checkstatus sehen, um eine iterative Neugestaltung zu ermöglichen.

Simcenter S-Frame Steel: Detailliertes 3D-Strukturmodell des Stahlgerüsts eines mehrstöckigen Gebäudes, das Planung und Analyse zeigt.

Arbeitsabläufe für die Konstruktion von Verbundträgern

Simcenter S-Frame Steel unterstützt die Konstruktion von Verbundträgern als Teil des Stahl-Workflows, einschließlich automatisierter Zuweisungen und Berechnungen, die bei der Konstruktion von Verbundwerkstoffen verwendet werden. Zu den Ergebnissen gehören Konstruktionsdetails für Verbundwerkstoffe, die in die Berichterstattung einfließen können, um das Verhalten und die Konstruktionsentscheidungen von Verbundwerkstoffen zu dokumentieren.

Hoher moderner Wolkenkratzer im Bau mit Kränen und Gerüsten, der die Stadtentwicklung und den architektonischen Fortschritt zeigt.

Stufenweise Bauunterstützung

Bewerten Sie die Festigkeit, Stabilität und Einhaltung der Vorschriften in jeder Bauphase, indem Sie Vorspannungsbedingungen und temporäre Zustände modellieren. Vergleichen Sie mehrere Stufen innerhalb einer Oberfläche.

Simcenter S-Frame Steel S-Frame-Stahl-Rendering: Drahtgittermodell eines Hochhauses, das eine komplexe Stahlkonstruktion zeigt.

Transparente und detaillierte technische Berichte

Generieren Sie detaillierte und transparente Entwurfsberichte, die die relevanten Klauselreferenzen und Gleichungen enthalten, die für Codeprüfungen verwendet werden. Die Berichterstattung kann so angepasst werden, dass sie den Detaillierungsgrad zeigt, der für interne Prüfungen, Genehmigungen und Dokumentationen erforderlich ist.

Innenraum eines großen Industriegebäudes mit roten Brückenkränen und komplizierter Stahlträgerkonstruktion.

Entdecken Sie, wie andere Simcenter S-Frame Steel verwenden

Select...

Simcenter S-Frame Steel in Ingenieurberatungs- und Konstruktionsbüros

Ingenieurberater verwenden Simcenter S-Frame S-Frame-Stahl als zentrales Stahlkonstruktionstool in Arbeitsabläufen mit mehreren Projekten, um Stahlbauteile zu entwerfen, zu dimensionieren und zu optimieren. Simcenter S-Frame Steel bietet integrierte Analysefunktionen in einem einzigen Tool und ermöglicht so schnellere Analysen und Entwurfsiterationen.

Bauingenieure in Schutzhelmen und Sicherheitswesten überprüfen Pläne auf einem Laptop auf einer Baustelle.

Häufig gestellte Fragen