Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter S-Frame?

Simcenter S-Frame ermöglicht es Ihnen, jede Struktur zu modellieren, zu analysieren und zu entwerfen, unabhängig von ihrer geometrischen Komplexität, Materialart, Belastungsbedingungen, nichtlinearen Effekten oder Anforderungen an den Designcode.

Seine automatisierten Framework-Generatoren erstellen Modelle schnell und importieren Modelle mit BIM- und DXF-Importlinks. Sie können die Produktivität mit integrierten Beton- und Stahlkonstruktionstools für Planung, Optimierung, Einhaltung von Vorschriften und Berichtserstellung maximieren.

Der Ingenieur entwirft und analysiert aktiv eine komplexe Gebäudestruktur mit Simcenter S-Frame und verfeinert Stabprofile und Lasten.

Schnelles Modellieren

Definieren Sie schnell Strukturen mithilfe der Modellierungsautomatisierung, um reguläre Fachwerkstrukturen, Standard- oder benutzerdefinierte Fachwerke zu generieren, und replizieren Sie das Modell ganz oder teilweise durch Klonen. Sparen Sie Modellierungszeit mit Modellimport (BIM & DXF).

Fortgeschrittenes Vernetzen

Erweiterte Vernetzungswerkzeuge ermöglichen es Ihnen, detaillierte Analyseergebnisse in Ihren Interessengebieten zu generieren und diese weiter zu analysieren, indem Sie Bauteile in Modelle mit mehreren Schalen mit gleicher Schalenbelastung umwandeln.

Umfassende Analysefunktionen

Mit der umfassenden Liste von Analysefunktionen und der Bibliothek von FE-Typen können Sie jedes Strukturbauteil präzise modellieren und Berichte mit detaillierten Analyseergebnissen erstellen.

Highlights

Umfassende Liste von Analysen

Simcenter S-Frame kann jede der folgenden Analysen durchführen: lineare statische, belastete oder unbelastete Schwingung oder RSA, plus ESFP/ELFP (äquivalentes statisches/laterales Kraftverfahren), Zeitverlauf, P-Delta, Beulen, stufenweise Konstruktion, Analyse bewegter Lasten, nichtlinear-statischer, quasistatischer oder nichtlinearer Zeitverlauf.

Sonnenkollektoren im Vordergrund mit einer Skyline der Stadt im Hintergrund.

Vollständige Bibliothek mit FE-Typen

Sie können fast jede Struktur modellieren, wie zum Beispiel einen Binder, ein Kabel, einen Träger, eine Membran, eine Platte, eine Schale, feste, lineare und nichtlineare Federn, Verbindungsbalken mit nichtlinearem Hysterese-Materialverhalten und Stäbe, die nur auf Zug und Druck beschränkt sind. Generieren Sie Berichte mit detaillierten Analyseergebnissen.

Moderne gläserne Wolkenkratzer mit einer verbindenden Skybridge, die den blauen Himmel und die Lichter der Stadt widerspiegelt.

Integrierte Stahlkonstruktion

Entwerfen und optimieren Sie Stahlbauteile im Hinblick auf Festigkeit und Wartungsfreundlichkeit oder erstellen Sie Verbundträgerkonstruktionen mit automatischen effektiven Breitenzuweisungen, Sturzberechnungen, Querbolzenanordnungen, unterschiedlichen Trägerlayouts und Unterstützung für Überhänge und Öffnungen. Führen Sie Schwerkraft- und Queranalysen in einem Modell durch. Exportieren Sie transparente Stahlkonstruktionsergebnisse, um benutzerdefinierte Stahlkonstruktionsberichte zu erstellen.

Industrielle Getreidesilos und Fördersysteme unter blauem Himmel, die eine große landwirtschaftliche Infrastruktur präsentieren.

Integrierte Betonplanung

Verwenden Sie die Ergebnisse der Strukturanalyse, um Betonbalken, Stützen, Wände und durchgehende Träger zu überprüfen und zu konstruieren. Benutzer können ein einzelnes Tragwerk oder eine gesamte Betonkonstruktion in einem Schritt entwerfen und detailliert beschreiben und dann professionelle Konstruktionsberichte mit Informationen für alle Betonbauteile erstellen, die Lastfälle, den Nutzungsgrad und Meldungen für alle ausgefallenen Bauteile enthalten, einschließlich der Referenzen ihrer Konstruktionsklausel.

Simcenter S-Frame zeigt ein komplexes 3D-Strukturmodell, das ein kompliziertes Gerüst- und Kerndesign zur Analyse und Überprüfung zeigt.

Integrierte Lösungen

Exportieren Sie Simcenter S-Frame-Modelle und Reaktionen nach Simcenter S-Frame Timber und Simcenter S-Frame Foundation für Holzdesign und Fundamentanalyse. Übertragen Sie Modelldaten über bidirektionale BIM-Links mit Revit® und TEKLA® Structures. Der erweiterte AutoCAD® -DXF-Import ermöglicht eine effiziente Modellerstellung. Arbeiten Sie mit Simcenter S-Frame View zur Validierung und Visualisierung zusammen.

Der Ingenieur verwendet Simcenter S-Frame für die 3D-Strukturanalyse und den Entwurf eines Gebäudemodells.

Entdecken Sie, wie andere Simcenter S-Frame verwenden

Industrielle Baustelle mit einem großen Kran, einer Metallkonstruktion und weißen Tanks unter bewölktem Himmel.

Beck Engineering Ltd | Lieferung einer hochwertigen, kostengünstigen Konstruktion durch externe Fertigung

„Beck Engineering vertraut seit über zwanzig Jahren auf Simcenter S-Frame, weil es über so viele Funktionen verfügt, benutzerfreundlich ist und über effiziente Arbeitsabläufe verfügt, die uns bei der Interpretation von Analyse- und Stahlkonstruktionsergebnissen helfen.“ — Justin Nally, leitender Bauingenieur, Beck Engineering

Select...

Simcenter S-Frame in Gebäudestrukturen

Entwerfen Sie sichere und effiziente Hochhausstrukturen mit umfassenden Analysetools wie statischen, dynamischen, RSA- und Zeitverlaufsanalysen. Führen Sie gesetzeskonforme Prüfungen für Stahl-, Beton- und Holzbauteile auf der ganzen Welt durch Designcodes. Gehen Sie kritische Herausforderungen wie Windlasten, seismische Ereignisse und Materialoptimierung mit Präzision an.

Drei moderne Glasturmblöcke, die sich in einen blauen Himmel erheben.

Häufig gestellte Fragen