Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter S-Frame Concrete?

Simcenter S-Frame Concrete optimiert die Stahlbetonkonstruktion, indem es sofortige, codekonforme Ergebnisse in einer intuitiven Umgebung liefert.

Bauingenieure können Balken, Stützen und Wände schnell entwerfen, überprüfen und optimieren und gleichzeitig die volle Transparenz der Berechnungen wahren. Automatisierte Prüfungen, die nahtlose Integration mit Analysetools und umfassende Konstruktionsberichte tragen dazu bei, Fehler zu reduzieren, Zeit zu sparen und Vertrauen in jede konkrete Planung aufzubauen.

Ein Tragwerksdiagramm, das eine Träger- und Stützenanordnung mit detaillierten Maßen, Bewehrung und Materialspezifikationen zeigt.

Feedback zur Code-Einhaltung in Echtzeit

Erstellen Sie sofortige Ergebnisse der Codeüberprüfung und detaillierte, auf Klauseln basierende Berichte für Axial-, Scher-, Biege-, Torsions- und Wartungsfreundlichkeit. Dieses Tool ermöglicht es Ingenieuren, Konstruktionen während der Arbeit zu validieren und wichtige Lastfälle schnell zu identifizieren.

Betonprofile für Hochhäuser im Massendesign

Entwerfen Sie Tausende von Betonabschnitten stapelweise oder importieren Sie direkt die Kraftergebnisse Ihres Gebäudes aus gängigen Analysetools (z. B. ETABS®). Verwenden Sie den Multistory Designer (MSD), um Ihre Betonbalken, Stützen und Wände massenweise zu entwerfen.

Vollständige Transparenz und Berichterstattung

Verwenden Sie automatisch generierte, umfassende Konstruktionsberichte, um Zwischenergebnisse, Annahmen, Warnungen und Fehler aufzudecken. Dies ermöglicht es Ingenieuren, Entscheidungen gegenüber Gutachtern, Kunden und Behörden sicher zu begründen.

Highlights

Konstruktion eines Stahlbetonbauteils

Verwenden Sie Simcenter S-Frame Concrete, um Stahlbetonträger, Stützen und Wände zu entwerfen und detailliert zu gestalten. Dazu gehören rechteckige, kreisförmige, T-, L-Träger und Plattenbänder, unter regionalen Designvorschriften, innerhalb einer einheitlichen Modellierungsumgebung.

Eine geräumige, leere Tiefgarage mit Betonwänden und -decken, markierten Parkplätzen und freiliegenden Versorgungsleitungen.

Automatisiertes iteratives Design

Beginnen Sie mit den geschätzten Abmessungen und der Bewehrung und lassen Sie Simcenter S-Frame Concrete dann Abschnitte automatisch dimensionieren und konfigurieren, indem Sie iterative Prüfungen durchführen, um eine durchgängige, optimierte Lösung zu finden.

Eine Tiefwinkelaufnahme eines modernen gläsernen Wolkenkratzers, der den blauen Himmel und die Wolken reflektiert und so eine dynamische architektonische Ansicht erzeugt.

Umfassende Tools zur Detaillierung von Verstärkungen

Definieren Sie Stangengrößen, Abstände, Lagen, Bänder, Bügel, Haken, Spleiße und konzentrierte Bewehrungszonen mit voller Kontrolle mit Simcenter S-Frame Concrete. Dies gewährleistet konstruierbare und codegeprüfte Bewehrungspläne.

Ein Tragwerksdiagramm, das eine Träger- und Stützenanordnung mit detaillierten Maßen, Bewehrung und Materialspezifikationen zeigt.

Integration mit Analysetools

Arbeiten Sie problemlos mit Simcenter S-Frame Concrete oder importieren Sie Lasten und Ergebnisse aus Analysesoftware von Drittanbietern (z. B. ETABS®), um einen reibungslosen Arbeitsablauf von der globalen Analyse bis zur detaillierten Betonplanung zu ermöglichen.

Eine Softwareschnittstelle, die ein 3D-Strukturmodell mit farbcodierten Analyseergebnissen und einer Legende für die Codenutzung anzeigt.

Mehrstöckiges und durchgehendes Strahldesign

Mit Simcenter S-Frame Concrete können Sie effizient ganze mehrstöckige Tragwerke oder durchgehende Träger mit mehreren Spannweiten entwerfen und dabei Biegung, Scherung, Torsion sowie kurz- und langfristige Durchbiegung berücksichtigen, mit konsolidierter Berichterstattung für alle Elemente.

Ein technischer Bericht, der die statische Analyse von Gebäudesäulen über mehrere Stockwerke detailliert beschreibt und die Entwurfsparameter und den Status zeigt.

Entdecken Sie, wie andere Simcenter S-Frame Concrete verwenden

Select...

Simcenter S-Frame Concrete in Ingenieurberatungs- und Planungsbüros

Ingenieurberater verwenden Simcenter S-Frame Concrete als zentrales Konstruktionswerkzeug für Stahlbeton in Arbeitsabläufen mit mehreren Projekten, um einzelne Betonelemente oder die Massenkonstruktion von Hochhäusern aus Beton zu entwerfen. Es unterstützt die konsistente Anwendung von Designcodes, eine transparente Codeüberprüfung und die effiziente Erstellung von Konstruktionsdokumentationen für verschiedene Kundenprojekte.

Bauingenieure in Schutzhelmen und Sicherheitswesten überprüfen Pläne auf einem Laptop auf einer Baustelle.

Häufig gestellte Fragen