Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

LETZTE VERÖFFENTLICHUNG

WinCC V8.2: Erfahren Sie, was neu ist

Transformieren Sie den SCADA-Betrieb mit SIMATIC WinCC V8.2 und kombinieren Sie KI-Bereitschaft, Cybersicherheit, Konnektivität und moderne Technik.

Neue Funktionen

WinCC V8.2 bietet KI-fähige Konnektivität, nahtlose IT/OT-Integration, robuste Sicherheit, moderne Webtechnologien und optimierte technische Arbeitsabläufe. Die folgenden Highlights zeigen einige der vielen Verbesserungen und neuen Funktionen, die in WinCC V8.2 verfügbar sind.

Skripterstellung

Erweitern Sie die Automatisierungsfunktionen um JavaScript für globale Aktionen zusätzlich zu den bestehenden ANSI-C- und VBS-Skriptsprachen.

  • Parallele Skriptausführung für bessere Leistung
  • Voller Zugriff auf Tags, Alarme und Tag-Logging-Objekte
  • Smart Assistance Editor mit IntelliSense, Syntaxprüfung und Autovervollständigung

KI-Bereitschaft

Machen Sie sich bereit für KI mit einem MCP-Server, der sicheren Zugriff auf Betriebs- und Konstruktionsdaten über REST-APIs bietet.

  • Zugriff auf Laufzeitdaten, einschließlich Tags, Archive und Alarme
  • Lesezugriff auf Konstruktions- und Konfigurationsdaten
  • Intelligenter Operator und analytische Unterstützung durch natürliche Sprache

IT/OT-Integration

Verbinden Sie Betriebstechnologie und Informationstechnologie durch verbesserte Konnektivität und zusätzliche Kommunikationsstandards.

  • Neue Kommunikationskanäle, z. B. BACnet für die Integration der Gebäudeautomation
  • MQTT-Veröffentlichung und Abonnement zusammen mit Unified Namespace (UNS) -Architekturen
  • Redundanz für Kommunikationskanäle wie OPC UA, Modbus TCP

Standardisierung

Standardisieren Sie die modulare Automatisierungstechnik mit Unterstützung etablierter Industriestandards und wiederverwendbarer Konzepte.

  • Konzipiert für Standardisierung mit herstellerübergreifender Integration, objektorientierter Technik, wiederverwendbaren Bibliotheken, dynamischen SVGs und mehr
  • Unterstützung für Module Type Package (MTP)
  • Unterstützung für SIMATIC Control Function Library (CFL)

WebUX

Ermöglichen Sie eine flexible und skalierbare HTML5-basierte Visualisierung mit nahtlosem Browserzugriff auf WinCC-Anwendungen auf allen Geräten. Eine zentralisierte, intuitive Begleit-App optimiert den Zugriff auf mehrere WinCC-Systeme.

  • Adaptives Design mit Bildschirmskalierung für Desktop-, Tablet- und Smartphone-Geräte
  • Automatische Erkennung der Bildschirmabmessungen des Clients für eine optimierte Visualisierung
  • Unterstützung für Lastausgleich- und Redundanzszenarien

Cybersecurity

Verstärken Sie die Systemsicherheit mit erweiterten Funktionen für Zertifikatsmanagement, Zugriffskontrolle und Benutzerverwaltung, aufbauend auf einer IEC 62443-zertifizierten Grundlage.

  • Unterstützung für das Certificate Management Protocol (CMP)
  • Unterstützung für die Benutzerverwaltungskomponente (UMC)
  • Bereit für kommende Sicherheitsstandards