Direkt zum Hauptinhalt

Das SCADA-System der nächsten Generation stellt eine zukunftsfähige Plattform bereit.

  • Skalierbare Architektur: Von Einzelplatz- bis hin zu komplexen redundanten Systemen
  • Hochmoderne Visualisierung: Dynamische SVG-Grafiken, 3D-Ansichten und Custom Web Controls (CWC)
  • Nahtlose Integration: Reibungslose Anbindung an TIA Portal-Engineering, Unterstützung von OPC UA, REST und MQTT sowie Verbindung von IT und OT
  • Moderne Webtechnologien: Geräteunabhängiger Zugriff auf Produktionsdaten mit jedem HTML5-Webbrowser und intelligente Apps für den schnellen und einfachen Einsatz von WinCC
  • Optimiertes Engineering: Unterstützung von Online-Engineering ohne Kompilierung und Projektbeschleunigung durch Massendaten-Engineering
  • Zertifiziert und konform: Robuste Cybersecurity nach IEC 62443 und Einhaltung der GMP-Richtlinien

WinCC V8: intuitiv für Einsteiger und leistungsstark für Profis.

WinCC V8 Electronics Demo

Introducing SIMATIC WinCC V8.2

WinCC V8.2 continues the evolution of SIMATIC WinCC with new capabilities in AI readiness, modern scripting with JavaScript, IT/OT integration, cybersecurity, web-based operation, and engineering productivity.

Start your WinCC V8.2 journey today with direct upgrade compatibility from WinCC V7.2 onwards, including upgrade licenses.

Icon-Engineering-und-Konfiguration

Effizientes Engineering

Konfigurieren und passen Sie Ihre Anlagen einfach und flexibel an. Intuitive Engineering-Tools ermöglichen eine schnelle und effiziente Projektentwicklung und -umsetzung ganz ohne Programmieraufwand.

Icon SIMATIC WinCC V8 Basic Feature control and inspection

Langfristige Verfügbarkeit

Setzen Sie auf langfristige Verfügbarkeit mit kontinuierlichen Updates, stabilem Lebenszyklus-Support und zukunftssicheren Technologien. Damit bleibt WinCC V8 zuverlässig und auf die Anforderungen Ihrer Anlage abgestimmt.

Icon SIMATIC WinCC V8 Advanced Feature Customization and data processing

Offenheit & Anpassbarkeit

Leistungsstarke Benutzeroberflächen & Scripting zur Automatisierung des Engineerings, benutzerdefinierte Bildobjekte & Visualisierungen mit eigenen dynamischen SVGs & Web Controls sowie Runtime Scripting für volle Flexibilität.

Ausgewählte Funktionen

Entdecken Sie, wie andere SIMATIC WinCC V8 verwenden

Kanal von Aragón und Katalonien | 15% Wasserreduktion mit Technologie von Siemens

Erfahren Sie, wie wir dem Kanal von Aragón und Katalonien halfen, den Wasserverbrauch um 15 % zu senken - 350 Einläufe, 300 km, ein Kontrollzentrum in Echtzeit.

Select...
people takin in front of an screen - pharma industry

SIMATIC WinCC V8 in der Pharmaindustrie

Verbesserte Prozesse im Bereich Pharmaverpackungen durch die Automatisierung der Maschinendatenerfassung und die detaillierte Analyse von Ausfallzeiten und Leistung mit SIMATIC WinCC V8. Das Ergebnis ist mehr Transparenz, weniger manuelle Arbeit und eine effektivere Optimierung der Verpackungslinien.

FAQs

Ressourcen erkunden

Weiterlesen und Downloads

Blog | SCADA und Cybersecurity: WinCC V8.1 als zertifizierte Komponente für sichere Industrienetze

Blog | Mehr Effizienz in der Produktion: WinCC und die Zukunft der Prozesssteuerung

WinCC V8.1 Trial Version

Demo-Projekt

WinCC V8 Updates

Medien

Video | Zertifizierte Cybersecurity

Video | Flexible Bedienung über WebUX

Video | Die App für eine intelligentere, schnellere und einfachere Nutzung von WinCC

Video | KI-Integration vorantreiben durch offene Schnittstellen und MCP-Server

Video | WinCC V8.1 – die Verbindung der IT- und OT-Welt