Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Industriebetriebe für Maschinen, Linien und Anlagen

Leicht zu erlernen, einfach zu bedienen, einfach zu bedienen: SIMATIC WinCC Unified bietet Ihnen die neueste Technologie, alles verpackt in einer zukunftssicheren HMI- und SCADA-Plattform. Entdecken Sie eine neue Ebene industrieller Abläufe, von Panel- über Edge- bis hin zu PC-gestützter Bedienung und Steuerung.

SIMATIC WinCC Unified

Genießen Sie alle Vorteile modernster Industriebetriebe mit einem System, das alle Visualisierungsanforderungen abdeckt:

  • Nahtlose Integration von Hard- und Software
    Bringen Sie Visualisierungsleistung auf verschiedene Plattformen, von panelbasierten über Edge- bis hin zu PC-basierten HMI- und SCADA-Systemen.
  • Optimierte Maschinentransparenz
    Betreiben Sie komplexe Maschinen effizient und reduzieren Sie Ausfallzeiten erheblich.
  • Einfache Standardisierung
    Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie technische Risiken sowie Schulungs- und Wartungskosten mit einem konsistenten Betriebskonzept.
  • Flexible Erweiterungen und Offenheit für individuelle Lösungen
    Realisieren Sie maßgeschneiderte HMI- und SCADA-Lösungen für jede Branche oder integrieren Sie nahtlos benutzerdefinierte Steuerungen.
  • Integrationsplattform
    Verknüpfung von Daten aus der Produktion mit der IT-Welt über die offenen und standardisierten Schnittstellen.
Simatic-Wincc-Unified-System-1024x720

Vorteile

Bieten Sie beispiellose Skalierbarkeit

SIMATIC WinCC Unified ist so konzipiert, dass es überall und jederzeit auf verschiedenen Plattformen und Umgebungen läuft und bietet eine Vielzahl von Optionen für flexible Datenintegration, branchenspezifische Anforderungen und benutzerspezifische Anwendungen.

Viele Möglichkeiten, ein Framework

Mit WinCC Unified können Sie Ihre bestehende HMI-Lösung modernisieren und die Visualisierung und Bedienung auf Maschinenebene auf die nächste Stufe heben. Profitieren Sie von verbesserter Benutzerfreundlichkeit, skalierbarer Technik und einem zukunftsfähigen System, das sowohl aktuelle Anforderungen als auch neue Maschinenkonzepte unterstützt.

Läuft überall, jederzeit

Sorgen Sie dank Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript für optimale Bedienbarkeit und homogene Benutzeroberflächen unabhängig vom Gerät — auch über sicheren Zugriff mit wartungsfreien Webclients.

Neben intuitiven Bedienkonzepten mit Multitouch-Gesten mit 2-Hand-Bedienung von Maschinen oder verstärktem Zoomen, Schwenken und Aufräumen ist modernes Design das Aushängeschild Ihres Unternehmens und ein entscheidender Mehrwert, um sich im harten Wettbewerb durch Alleinstellungsmerkmale durchzusetzen.

Standardisierung reduziert die Komplexität

Standardisierte HMI-Lösungen sparen Zeit bei der Entwicklung und reduzieren das Fehlerrisiko sowie die Wartungskosten für das HMI-Management. Die betriebliche Effizienz wird erhöht und die Schulungszeiten werden reduziert.

Verwenden Sie die gebrauchsfertigen Bibliotheken wie Industry Library oder die Control Function Library (CFL), um die Prozessvisualisierung und -steuerung zu standardisieren oder nutzen Sie die Vorteile der modularen Produktion mit Modultyp-Verpackung (MTP).

Hohes Maß an Offenheit

Entwickeln Sie einfach, schnell und präzise maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen. Für maximale Flexibilität bietet das TIA Portal eine Openness-API und die „SivarC“ Option, den technischen Aufwand durch automatische Generierung deutlich zu reduzieren.

Eine Runtime-API bietet vollen Lese-/Schreibzugriff auf das WinCC Unified Object Model und RT-Daten über Standard-Programmiersprachen. Dadurch kann die RT-Funktionalität einfach erweitert werden, indem webbasierte Tools, Controller oder Ihre eigenen Anwendungen direkt in die Benutzeroberfläche integriert werden, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln müssen.

Integrationsplattform

Stellen Sie eine direkte Verbindung zur SIMATIC S7-Steuerung her, stellen Sie native Konnektivität zu Systemen anderer Hersteller her (z. B. Modbus, Allen Bradley) oder verwenden Sie die standardisierte OPC UA-Schnittstelle für den Austausch von Automatisierungsdaten mit IT-Systemen über standardisierte Schnittstellen. Darüber hinaus können Daten auch mit MQTT-Brokern ausgetauscht werden oder über die GraphQL-Schnittstelle auf Online- oder historische Daten zugegriffen werden.

Entdecken Sie Produkte mit SIMATIC WinCC Unified

Select...

Engineering

Realisieren Sie HMI- und SCADA-Lösungen effizient mit WinCC Unified Engineering (TIA Portal) oder nutzen Sie SIMATIC AX WinCC Unified Elements, um SIMATIC WinCC Unified PC Runtime-Lösungen für Projekte jeder Größe und Komplexität effizient zu konfigurieren und zu verwalten.

Entdecken Sie, wie andere SIMATIC WinCC Unified verwenden

Zusätzliche Ressourcen anzeigen

Häufig gestellte Fragen