Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Gridscale X PSS E

Erschließen Sie die Zukunft der magnetischen Übertragungsplanung

Die Frage ist nicht mehr, ob sich die Planung weiterentwickeln muss. Es geht darum, ob sich Organisationen schnell genug entwickeln können, um mit den Anforderungen einer KI-gesteuerten Wirtschaft Schritt zu halten.

Lächelnder Energiearbeiter mit Schutzhelm am Telefon, überlagert mit einer stilisierten Siemens-X-Grafik auf dunkelblauem Hintergrund.

Siemens auf der Enlit Europe, 10.-12. November, Halle A.A50, Wien

Entdecken Sie, wie KI-gestützte Netze bis zu 30% mehr Kapazität freischalten und gleichzeitig Ausfälle um bis zu 30% reduzieren können.

Gridscale X PSS E — Die neue Ära der Übertragungsplanung

Um das neue Paradigma der vorausschauenden, KI-gestützten und anpassungsfähigen Netzplanung zu nutzen, benötigen Versorgungsunternehmen Lösungen, die auf Geschwindigkeit, Interoperabilität und intelligente Automatisierung ausgelegt sind. Gridscale X PSS E steht für die nächste Generation der vertrauenswürdigsten Übertragungsplanungssoftware der Branche — sie verändert grundlegend die Art und Weise, wie Planer den Netzausbau modellieren, analysieren und durchführen. Es bietet schnellere Prozesse und Studien, tiefere Interoperabilität und klarere Einblicke in alle Planungsanwendungsfälle.

Vorteile

80% schnellere Datenverarbeitung

mit verbesserter Benutzererfahrung

50% schnellere Skripterstellung

mit Automatisierung

30% schnelleres Onboarding

von neuen Planern und Nachwuchsplanern

Whitepaper zum Executive Briefing

Smart-Grid-Landschaft.

Planung des Netzes mit der Geschwindigkeit der KI

Warum das Wachstum von Großlasten die Übertragungsplanung und die Kapitalallokation verändert

Erfahren Sie, wie die KI-gestützte Nachfrage und das Wachstum der Großlast die Übertragungsplanung, die Zusammenschaltung und die Kapitalallokation verändern. Dieses Executive Briefing beschreibt neue Einschränkungen, regulatorische Veränderungen und neue Planungsmodelle — und was Versorgungsunternehmen jetzt tun müssen. Laden Sie das Whitepaper herunter, um die Zukunft zu verstehen und vorzubereiten.

Ausgewählter Blog

PSS E Agentic Transmission Planning Visuell

Die Netzbereitschaft wird zum neuen Torwächter für das Wachstum der USA

Erfahren Sie, warum die Netzbereitschaft zu einem entscheidenden Faktor für Wachstum, Investitionen und industrielle Expansion in den USA geworden ist.

Von Marcus McCarthy, Senior Vice President, Siemens Grid Software Americas

Das Ausmaß, die Geschwindigkeit und die Komplexität der heutigen Nachfrage, insbesondere von KI, sind anders als alles, was wir je gesehen haben. Die Planung des Netzes kann nicht mehr schrittweise erfolgen; es muss schneller, intelligenter und in völlig neuen Maßstäben funktionieren.
Sabine Erlinghagen, CEO von Siemens Grid Software