Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Anwendung aus der realen Welt

Sorgen Sie für eine ausfallsichere Stromversorgung für eine unterbrechungsfreie Versorgung

Überwachen, verteilen und schützen Sie den Strom in der gesamten elektrischen Infrastruktur des Krankenhauses mit integrierten Stromverteilungssystemen, die dazu beitragen, die kontinuierliche Stromversorgung kritischer Systeme aufrechtzuerhalten, die betriebliche Widerstandsfähigkeit zu stärken und die Kontinuität der Versorgung bei Netzunterbrechungen und im täglichen Betrieb zu gewährleisten.

Widerstandsfähigkeit der Energieversorgung im Gesundheitswesen

Herausforderung

Die Versorgung hängt von einer kontinuierlichen Stromversorgung ab, um lebenskritische Systeme zu unterstützen, die Patientensicherheit zu gewährleisten und den Betrieb aufrechtzuerhalten. Netzinstabilität, extremes Wetter, alternde Infrastruktur und steigende elektrische Lasten erhöhen jedoch das Risiko von Ausfällen und Störungen. begrenzt Einblick in die elektrische Leistung kann es schwierig machen, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Kontinuität der Versorgung zu gewährleisten.

Lösung

Die überwachte Stromverteilung bietet einen Überblick über die elektrische Leistung in Echtzeit und hilft den Anlagenteams, Überlastungen, Störungen und Probleme mit der Stromqualität zu erkennen, bevor sie zu Störungen werden. In Kombination mit redundanten Stromversorgungsarchitekturen, intelligenter Lastpriorisierung und Mikronetzintegration können Organisationen im Gesundheitswesen kritische Systeme kontinuierlich mit Strom versorgen und die Kontinuität der Versorgung bei Netzunterbrechungen sicherstellen. Das Ergebnis ist eine robustere elektrische Infrastruktur, die Stromredundanz, Betriebskontinuität und Patientensicherheit unterstützt.

Erkennen Sie frühzeitig elektrische Störungen

Erkennen Sie Überlastungen, Störungen und ungewöhnliche Bedingungen frühzeitig, bevor sie zu Ausfallzeiten eskalieren.

Überwachen Sie Ihr gesamtes Stromnetz

Verschaffen Sie sich in Echtzeit einen Überblick über Last, Status und Stromqualität in der Mittel- und Niederspannungsverteilung.

Sorgen Sie dafür, dass kritische Systeme mit Strom versorgt werden

Aufrechterhaltung der kontinuierlichen Stromversorgung lebenswichtiger Systeme bei Netzausfällen und Instabilität.

Dynamisches Lastenausgleich

Vermeiden Sie Überlastungen bei Spitzennachfrage oder schlechten Netzbedingungen mit intelligentem Lastausgleich.

Nahtloses Umschalten der Stromquellen

Wechseln Sie nahtlos zwischen Netz-, Backup- und Energieressourcen vor Ort, um eine vollständige Stromredundanz im Krankenhaus zu gewährleisten, ohne Unterbrechung.

Bereiten Sie die Infrastruktur auf zukünftige Anforderungen vor

Verwenden Sie zentrale elektrische Daten und den Ereignisverlauf, um die Wartungsplanung und die Modernisierung der Infrastruktur zu unterstützen.

Empfohlene Lösungsbereiche

Wie fängt man mit Power Resilience an?

Select...

Zuverlässige, überwachte Stromversorgung für kritische Gesundheitsinfrastrukturen

Verschaffen Sie sich in Echtzeit einen Überblick über die elektrische Infrastruktur von Krankenhäusern, von Mittelspannungsschaltanlagen (MV) bis hin zu Niederspannungspaneelen (NV), sodass Sie schneller auf Störungen, Überlastungen und Probleme mit der Stromqualität reagieren können.

  • Echtzeit-Überwachung der elektrischen Leistung an Einspeisern, Schaltanlagen und Schalttafeln zur Anzeige von Last, Status und Stromqualität
  • Integrierte MV- und LV-Verteilungsarchitektur zur Koordinierung von Schutz, Überwachung und Steuerung im gesamten Stromnetz
  • Früherkennung von Überlastungen, Störungen und ungewöhnlichen Bedingungen, um das Risiko von Ausfällen und Geräteschäden zu reduzieren
  • Einblick in den Energiefluss in kritischen Stromkreisen und Anlagen, was die Priorisierung lebenswichtiger und unternehmenskritischer Lasten unterstützt
  • Zentralisierte elektrische Daten und Ereignishistorie zur Unterstützung der Wartungsplanung, Resilienzbewertungen und Modernisierung der Infrastruktur
  • Unterstützung für die Ladeintegration von Elektrofahrzeugen ohne Beeinträchtigung der kritischen Stromverfügbarkeit oder Systemstabilität

Produkt | Niederspannungs-Stromverteilung
Produkt | Überwachung der elektrischen Leistung
Produkt | LADEDIENSTE FÜR ELEKTROFAHRZEUGE

Herausforderung für den Kunden

Gesundheitseinrichtungen sind für einen unterbrechungsfreien Betrieb auf eine zuverlässige Stromversorgung angewiesen. Eine alternde Infrastruktur und ein steigender Energiebedarf erhöhen das Risiko und schränken die Flexibilität ein, insbesondere da das Laden von Elektrofahrzeugen und erneuerbare Energien zu neuen Anforderungen führen.

Vorteile

  • Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit der Stromversorgung durch integrierte Überwachung und schnellere Reaktion auf elektrische Ereignisse.
  • Sorgen Sie dafür, dass kritische Systeme mit gleichbleibender, zuverlässiger Energie betrieben werden, unabhängig davon, ob die Bedingungen normal sind oder das Netz belastet ist.

KPIs

  • Mittlere Zeit, um elektrische Störungen zu erkennen
  • Reduzierung ungeplanter strombedingter Ausfallzeiten
  • Häufigkeit von Zwischenfällen mit Stromqualität

Stärken Sie die Widerstandsfähigkeit Ihrer Stromversorgung in Ihren Gesundheitseinrichtungen

Planen Sie, die Widerstandsfähigkeit Ihrer Energieinfrastruktur im Gesundheitswesen zu verbessern? Von fortschrittlicher elektrischer Überwachung und integrierter Redundanz bis hin zu Mikronetzen und verteilten Energieressourcen können unsere Experten Ihnen helfen, Risiken zu reduzieren, die Zuverlässigkeit zu verbessern und eine unterbrechungsfreie Patientenversorgung zu unterstützen. Lassen Sie uns Ihre Ziele besprechen und den richtigen Weg finden.