Herausforderung
Gesundheitseinrichtungen stehen vor einer wachsenden Herausforderung der Betriebssicherheit in einer Zeit, in der sie bereits mit ständigem Personalmangel zu kämpfen haben. Im Gegensatz zu vielen kommerziellen Umgebungen sind Krankenhäuser rund um die Uhr in Betrieb und bleiben öffentlich zugänglich, mit ständigen Bewegungen von Patienten, Besuchern, Anbietern, Auftragnehmern und Mitarbeitern. Dies erhöht das Risiko von unbefugtem Zugriff, Sicherheitsvorfällen, Diebstahl von hochwertigen Vermögenswerten oder Medikamenten und Störungen außerhalb klinischer Räume. Da die Sicherheitsteams überlastet sind, müssen Krankenhäuser schnell reagieren, effektiv koordinieren und Vorfälle dokumentieren, ohne die Versorgung zu unterbrechen.
Lösung
Die Vereinheitlichung von Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, Einbruchserkennung, Alarmen und Ereignissen im Gebäudesystem auf einer einzigen, mit der Cloud verbundenen Plattform bietet Sicherheitsteams einen Überblick über jedes Gebäude und jeden Standort in Echtzeit. KI-gestützte Videoanalyse, herstellerübergreifende Integration, automatische Warnmeldungen, standardisierte Workflows und kontinuierliche Systemüberwachung helfen Teams dabei, Risiken früher zu erkennen, präventive Maßnahmen zu ergreifen und die Reaktion effektiver und schneller zu koordinieren. Da die Vorfallaktivitäten, Reaktionsschritte und Prüfprotokolle an einem Ort dokumentiert sind, können Krankenhäuser ihre Bereitschaft zur Einhaltung von Vorschriften verbessern und eine zeitnahe Meldung von Vorfällen unterstützen. Das Ergebnis ist ein vernetztes Krankenhaussicherheitssystem, das für zentrale Transparenz, proaktive Reaktion und Compliance-Bereitschaft konzipiert ist.