Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Beschleunigung der intelligenten Gesundheitsversorgung in Indonesien

Das Jakarta Heart Center (JHC) im Herzen von West-Java hat eine strategische Partnerschaft mit Siemens für intelligente Gesundheitslösungen geschlossen. Das Krankenhaus bietet nicht nur erstklassige Gesundheitsversorgung, sondern hat auch ein förderliches Umfeld geschaffen, in dem das Wohlbefinden und die Genesung der Patienten an erster Stelle stehen.

Transformation von Krankenhäusern mit Siemens

Die Provinz West-Java mit einer Bevölkerung von mehr als 49 Millionen Einwohnern ist eine der am dichtesten besiedelten Regionen des Landes. Die Stadt Tasikmalaya — ein Handelszentrum für die 14 umliegenden Bezirke — spielt eine zentrale Rolle in der Region. JHC, vor Ort als RS Jantung Tasikmalaya bekannt, liegt strategisch günstig im Norden der Stadt und bietet eine gute Anbindung an die wichtigsten Nationalstraßen, die es ermöglichen, die Stadtbewohner und die umliegenden ländlichen Gebiete leicht zu erreichen.

Das neue Krankenhaus wurde 2022 erbaut und ist auf Kardiologie spezialisiert, bietet aber auch eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Innere Medizin, Allgemeinchirurgie, Geburtshilfe und Gynäkologie, Pädiatrie, Zahnmedizin, Pulmonologie, Neurologie und klinische Ernährung. Es hat sich zum Ziel gesetzt, lokale Kliniken zu unterstützen und lokale Ärzte und Krankenschwestern zu befähigen, die Gesundheitsdienstleistungen in der Region zu verbessern.

- ONE - Buliding X - Jakarta Heart Center - Line 1 -  ae0dd3-2391-46be-a635-94e79bc799e0-jkc2
Die Einführung modernster medizinischer Technologien im Jakarta Heart Center wird die lokale Gemeinschaft mit modernsten Lösungen für die Herzversorgung versorgen. Dazu gehören schnelle Interventionen, verbesserte Diagnosen und ein effektiveres langfristiges Herzmanagement.
Dr. Idrus Dilawar — Direktor von JHC Tasikmalaya,
- EINS - Gebäude X - Jakarta Heart Center - Linie 3 - Einzelne Kachel - A9D969B5-CF26-4EE8-8719-4BC3B15586B4--Jakarta-Heart-Center-1

Mehr Qualität, weniger Kosten

Die integrierte Lösung von Siemens für das Gesundheitswesen macht den Prozess schnell und einfach — das spart Zeit und Kosten. Die Technologien sorgen für optimale Energieeffizienz, indem sie den Verbrauch reduzieren, um langfristig erhebliche Einsparungen zu erzielen.

- ONE - Buliding X - Jakarta Heart Center - Line 3 - Single Tile - Mehr Produktivität, weniger Ausfallzeiten - 429822C2-21AF-45B7-AF54-0B0EC8C6C180--improve-physician-nursing-admin.webp

Mehr Produktivität, weniger Ausfallzeiten

Dank der hohen Qualität und Zuverlässigkeit der Ausrüstung gibt es weniger Ausfallzeiten und eine höhere Produktivität der Mitarbeiter. Siemens bietet auch benutzerfreundliche Oberflächen und eine nahtlose Bedienung für eine einfache Bedienung.

- EINS - Gebäude X - Jakarta Heart Center - Linie 3 - Einzelne Kachel - Für heute und für morgen - 3D5EEBAD-4EED-4D59-AFEF-2854F7B2C830--Jakarta-Heart-Center-3.webp

Für heute und für morgen

Die offenen Integrationsplattformen und die hochmoderne Technologie ermöglichen es dem Krankenhaus, seinen Betrieb heute und in Zukunft zu optimieren, ohne dass zusätzliche Kosten für zukünftige System-Upgrades zu erwarten sind.

Ein intelligentes, vernetztes und menschenorientiertes Krankenhaus

Die intelligente und umfassende Lösung von Siemens gewährleistet den qualitativ hochwertigsten und effizientesten Betrieb des Krankenhauses.

Integriertes Gebäudemanagementsystem

Mit unserem Gebäudemanagementsystem Desigo CC ist JHC in der Lage, alle Elemente seiner Anlage zu überwachen und zu regulieren. Dazu gehören Energieüberwachung, Brandschutz, HLK-Ausrüstung, Beleuchtung, Zutrittskontrolle, Videoüberwachung und mehr

Energieeffiziente Gebäudeautomation

Das Automatisierungssystem der Einrichtung umfasst 10 Desigo PXC4-Controller, die effektiv insgesamt 2.200 Datenpunkte verwalten. Siemens liefert alle Feldgeräte und gewährleistet so optimale Effizienz und einen reibungslosen Betrieb.

Verbesserte physische Sicherheit

Das Krankenhaus gewährleistet höchste Sicherheit für Patienten und Personal und verfügt über modernste Sicherheitstechnologien wie Sicherheitskameras, ein Überwachungssystem und ein Zutrittskontrollsystem, das durch QR-Code-Leser unterstützt wird.

Vor Bränden geschützt

Ein sicheres Krankenhaus beinhaltet Brandschutzmaßnahmen. Das Cerberus Pro-Schutzsystem gewährleistet die Branderkennung mit optischen, Rauch- und Hitzemeldern. Im Falle eines Brandes kommt der Clean Agent Sinorix zum Einsatz.

- ONE - Buliding X - Jakarta Heart Center - Line 5 - Graphic - 7a376fd5-52aa-4d4d-aea1-78446ed697d7--Jakarta-Heart-Center-2.webp
Die intelligenten Technologien von Siemens revolutionieren JHC. Sie steuern Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit — wichtige Elemente für Gesundheit und Infektionsprävention und stärken das Krankenhauspersonal. Darüber hinaus tragen unsere Lösungen dazu bei, das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern und die Genesung zu beschleunigen.
Intan Tiara Dewi, Leiter der Abteilung Intelligente Infrastruktur — Gebäude, PT Siemens Indonesien

Finanzierung der digitalen Transformation im Gesundheitswesen

Siemens hat dieses Projekt ebenfalls unterstützt und attraktive finanzielle Optionen angeboten, die begrenzte Budgets berücksichtigen. Die intelligente Finanzierung von Siemens kann dazu beitragen, Investitionshemmnisse abzubauen und Gesundheitsorganisationen und Leistungserbringern dabei zu helfen, die notwendige Technologie, Ausrüstung und Einrichtungen zu erwerben.