Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Ein intelligentes ecosystem, das darauf ausgelegt ist, zu heilen

Siemens befindet sich zusammen mit dem Sint-Maarten Hospital in Mechelen, Belgien, auf einem Weg der digitalen Transformation. Diese Gesundheitseinrichtung wurde 2018 eröffnet und steht für ein Umfeld, das sich intuitiv um Menschen kümmert.

Modernste Gebäudetechnik, verbesserte Behandlungsergebnisse

Heute werden die Krankenhausvorschriften immer komplexer und erfordern eine Technologie, die die höchste Einhaltung der behördlichen Anforderungen gewährleistet. Für Pflegekräfte in einer schnelllebigen Umgebung ist es von größter Bedeutung, die Effizienz zu steigern und Prozesse zu vereinfachen, um schnell reagieren zu können. Für Patienten bedeutet ein Krankenhausaufenthalt einen gewissen Kontrollverlust. Studien zeigen, dass sich eine angenehme Umgebung positiv auf den Heilungsprozess auswirkt, sodass sich die Menschen schon vor Beginn der Behandlung besser fühlen. Um die Genesung zu unterstützen, wurde das Krankenhaus nach modernen Gesundheitsprinzipien konzipiert, bei denen eine einladende Umgebung, Patientenkomfort und Privatsphäre im Vordergrund stehen.

Gebaut, um sich weiterzuentwickeln. Gebaut, um zu optimieren. Gebaut für Komfort.

Die Digitalisierung verändert den gesamten Gebäudelebenszyklus und bietet neue Möglichkeiten, Geschäftsprozesse für das Wohlbefinden, den Komfort und die Sicherheit von Patienten und Mitarbeitern zu optimieren.

Entwicklung

Building Information Modeling (BIM) ermöglicht zwar die Planung und den Bau von Gebäuden mit mehr Einblick und Zusammenarbeit, bietet aber auch erhebliche Vorteile, die während der Betriebsphase realisiert werden.

Optimierung

Navigator, die Cloud-basierte Energie- und Nachhaltigkeitsplattform, sorgt für mehr Transparenz für mehr Energie- und Betriebseffizienz, und Desigo CC, die integrierte Gebäudemanagementplattform, sorgt für eine schnelle Reaktion.

Comfort

Mit der Desigo-Raumautomation können Patienten die Temperatur, die Belüftung und andere Funktionen steuern. In Kombination mit Brandschutz- und Sicherheitslösungen sorgen Innovationen dafür, dass Patienten geschützt sind, ohne ihren Komfort zu beeinträchtigen.

Entdecken Sie eine ganzheitliche Heilumgebung

Durch die Zusammenarbeit maximiert jede Facette einer intelligenten Umgebung die Chance auf Erholung. Schon in der Planungsphase hat sich die neueste Technologie positiv darauf ausgewirkt, wie das Sint-Maarten Hospital optimale Bedingungen für Patienten und Personal bietet. Erfahren Sie mehr darüber, wie dieses intelligente Krankenhaus die Zukunft des Gesundheitswesens darstellt.