Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Siemens-Motorsport: Morgen innovieren, heute

Von der Rennstrecke in Ihre Welt: Unübertroffene Leistung und Innovation freischalten

Überholen, optimieren, transformieren: Die Innovationsmentalität

Im Motorsport diktieren jede Millisekunde und jede Designentscheidung den Sieg. Dieses Streben führt zu Durchbrüchen, die Branchen neu definieren und das Leben über die Ziellinie hinaus verbessern.

Siemens befähigt führende Motorsportteams, das Unmögliche zu erreichen. Wir bieten den strategischen Vorteil, der notwendig ist, um die Strecke zu dominieren und Podiumsplätze zu sichern. Unsere Innovationen beschleunigen den Fortschritt für alle.

Siemens unterschreibt bei Oracle-Rennveranstaltung.

Jenseits der Seitenlinie: Ihr Partner für globale Innovation

Bei Siemens ist unser Engagement im Motorsport von tiefer Integration geprägt. Durch die Mächtigen Siemens Xcelerator-Portfolio Wir werden ein integraler Bestandteil von Pionierteams und unterstützen sie aktiv mit innovativen Lösungen, die zu beschleunigter Innovation und beispiellosem Erfolg führen.

Von der Entwicklung einer perfekten Aerodynamik und der schnellen Iteration von Designs mit fortschrittlichem CAD bis hin zur Analyse von Leistungsdaten in Echtzeit und der Möglichkeit blitzschneller Fahrzeugänderungen zwischen den Rennen — unsere Technologie ist die treibende Kraft, die Teams hilft, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie unter anspruchsvollen Bedingungen erfolgreich sind. Sie liefern durchgehend robuste, effiziente und innovative Technologien, die dann direkt in andere Branchen übertragen werden und helfen Sie lösen Sie Ihre schwierigsten Herausforderungen.

Die beispiellose Digitaltechnik von Siemens spielt eine zentrale Rolle in einer Vielzahl von Weltmeisterschaften, darunter Formel 1®, MotoGP, NASCAR, IndyCar, IMSA und darüber hinaus.

Motorsport und Nachhaltigkeit mögen wie ein Widerspruch klingen, aber mit den richtigen Technologien ist das nicht nur möglich — es ist unerlässlich. Wenn der Motorsport Klimaneutralität erreichen kann, kann das jede Branche. Wir beweisen, dass hohe Leistung und Umweltverantwortung Hand in Hand gehen können, und erstellen so einen Plan für eine grünere Zukunft in allen Sektoren.
Cedrik Neike, CEO, Siemens Digital Industries

Globale Innovation, Ihr Wettbewerbsvorteil

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Ihre Teams, Systeme und Daten nahtlos zusammenlaufen, um beispiellose Effizienz und Innovation zu ermöglichen. Wir helfen Ihnen, traditionelle Barrieren zu überwinden, Entwicklungszyklen zu beschleunigen und sich einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen — inspiriert von der Geschwindigkeit und Präzision des Motorsports.

95% Genauer

Unsere rennerprobten Lösungen bieten eine um bis zu 95% bessere Datengenauigkeit und sorgen für eine einwandfreie Ausführung und sichere Entscheidungen in Ihren Projekten.

80% Verkürzung der Analysezeit

Verkürzen Sie die Zeit für technische Analysen mit automatisierter Entwurfsbewertung um bis zu 80% und beschleunigen Sie so Ihre Markteinführungszeit und Ihre Innovationszyklen.

50% Schnellere technische Änderungen

Validieren Sie wichtige Designänderungen vor der Implementierung, halbieren Sie die Entwicklungszeit und setzen Sie Ihre Innovationen schneller in die Realität um — genau wie bei einer Meisterschafts-Boxencrew.

Champions entscheiden sich für Siemens: Innovation für alle vorantreiben

Erfahren Sie, wie Elite-Motorsportteams die Technologie von Siemens als lebende Laboratorien nutzen, Grenzen überschreiten und Siege erringen, um Branchen weltweit zu helfen.

Sind Sie bereit, Grenzen neu zu definieren und in Ihrer Branche führend zu sein?

Konkurrieren Sie nicht einfach — dominieren Sie. Entdecken Sie, wie Siemens Ihren Betrieb transformieren, Ihre Innovation beschleunigen und Ihnen zu bahnbrechenden Erfolgen verhelfen kann, inspiriert von der Spitze der Motorsporttechnik.

Jenseits der Strecke: Innovation für jede Branche

Innovationen im Motorsport — Geschwindigkeit, Effizienz, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit — verändern jede Branche. Von der Automobilindustrie bis zur Luft- und Raumfahrt, die Rennstreckenkurse beziehen sich auf Ihre Herausforderungen. Siemens bietet umfassende Lösungen für alle Sektoren.

Maximieren Sie die Leistung, Technik

Simulieren Sie mit digitalen Zwillingen virtuell reale Bedingungen, um die Produktentwicklung zu beschleunigen, indem Sie die Anzahl physischer Prototypen drastisch reduzieren und die Validierung beschleunigen.

Optimieren Sie das Produktlebenszyklusmanagement

Arbeiten Sie mühelos zusammen, brechen Sie Silos auf und gewinnen Sie KI-gestützte Erkenntnisse, um Ihre Innovationen vom Konzept bis zum Verbraucher zu beschleunigen.

Optimieren Sie die Entwicklung elektrischer und elektronischer Systeme

Entwickeln Sie intelligenter mit fortschrittlichen Arbeitsabläufen und KI-gestützter Automatisierung, um die Sensorplatzierung zu verbessern, das Gewicht zu optimieren und teure Prototypen für komplexe Systeme zu reduzieren.

Beschleunigung der mechanischen Produktentwicklung

Entwerfen Sie komplexe Komponenten mit beispielloser Geschwindigkeit und Präzision und reduzieren Sie die Konstruktionszeiten für Teile mit neuen Modellierungsfunktionen und -funktionen drastisch.

Stellen Sie das Anforderungs- und Verifizierungsmanagement sicher

Sorgen Sie für absolute Kontrolle und Vertrauen, indem Sie den Informationsfluss integrieren, die Datenqualität verbessern und die Produktanforderungen während des gesamten Entwurfs kontinuierlich überprüfen.

Förderung von Innovation und Erfolg

Intelligente Lösungen für jede Branche

Die strengen Anforderungen des Motorsports treiben unsere Technologie zu Höchstleistungen an, was in robusten, effizienten und innovativen Lösungen gipfelt. Diese Fortschritte übertragen sich direkt auf andere Branchen und helfen Ihnen, Ihre schwierigsten Herausforderungen zu lösen und bahnbrechende Erfolge zu erzielen.

Select...

In der Welt des Motorsports, in der viel auf dem Spiel steht, zählt jede Millisekunde und jede Entscheidung. Künstliche Intelligenz (KI) wandelt Rohdaten in umsetzbare Erkenntnisse um und hilft so, unübertroffene Leistung und strategische Vorteile zu erzielen. Unsere fortschrittlichen KI-Algorithmen verarbeiten riesige Mengen an Telemetriedaten, ermöglichen vorausschauende Wartung, optimieren Rennstrategien in Echtzeit und verfeinern Fahrzeug-Setups. Das ist nicht nur Analytik — es sind intelligente Systeme, die lernen und sich anpassen, damit Teams intelligentere und schnellere Entscheidungen treffen können. Die KI von Siemens hilft Motorsportteams, nicht nur zu reagieren, sondern auch Herausforderungen zu antizipieren und zu bewältigen, um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.