Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

DC-omskiftning

SIRIUS 3QC1 DC-kontaktor

Med SIRIUS 3QC1 DC-kontaktoren kan du skifte høje jævnstrømsbelastninger op til 1.000 V eller 1.500 V i tunge applikationer pålideligt, sikkert og uden lysbue eller slid.

Produktbillede af SIRIUS 3QC1 kraftig DC-kontaktor

Hvorfor SIRIUS 3QC1 DC kontaktor?

SIRIUS 3QC1 kraftig DC-kontaktor er verdens første halvlederbaserede jævnstrømskontaktor med hybridteknologi til IEC-kompatibel omskiftning af jævnstrømsspændinger op til 1.500 V og jævnstrømsstrømme op til 600 A. Specielt designet til pålidelig, bue- og slidfri omskiftning i tunge applikationer kombinerer den kraftige kontaktor elektromekaniske og elektroniske koblingsteknologier.

  • Høj robusthed: mindst 150.000 koblingsoperationer
  • Tovejs: skifter uanset retningen af strømmen
  • Sikkert isoleret: mekaniske kontakter sikrer galvanisk isolering
  • Arc- og slidfri: halvledere håndterer koblingsprocessen
  • Fjernbetjent: bekvem og sikker betjening på afstand

Vigtige fordele

Skift høje belastninger med tillid og sikkerhed

Skift jævnstrømsbelastninger op til 1.500 V (IEC) eller 1.000 V (UL) pålideligt, buefri og frem for alt slidfri med den kraftige kontaktor. Og gør det på lang sigt i mindst 150.000 skiftecyklusser.

Øg fleksibiliteten i din DC-drift

Få større fleksibilitet i opladnings-, afladnings- og energigenvindingsapplikationer med en enkelt jævnstrømskontaktor: Skift jævnstrømme sikkert i begge retninger takket være automatisk adaptiv tovejs betjening.

Reducer din vedligeholdelsesindsats

Forenkle idriftsættelse, diagnosticering og vedligeholdelse: Overvåg status og tilstand af jævnstrømskontaktoren via øjeblikkelig visuel feedback fra de integrerede statusLED'er.

Udvalgte funktioner

Operatør står foran en skærm og fjernstyrer SIRIUS 3QC1 Heavy duty DC-kontaktoren.

Styr DC-kontaktoren fra sikker afstand

Integrer SIRIUS 3QC1 heavy duty-kontaktoren i dine energi- eller automatiseringsarkitekturer: Fjernbetjening muliggør praktisk og sikker drift uden behov for direkte indgriben på stedet.

Servicetekniker står foran et åbent kontrolskab med en installeret SIRIUS 3QC1 kraftig DC-kontaktor

Drag fordel af galvanisk isolering

Sørg for sikker elektrisk isolering i dine jævnstrømsapplikationer: Den mekaniske kontaktåbning af den kraftige kontaktor afbryder pålideligt kredsløbet og giver sikkerhed under vedligeholdelse.

Tre symboler, der repræsenterer halvledere, jævnstrøm og pålidelighed for SIRIUS 3QC1 Heavy duty DC-kontaktor.

Vælg pålidelig halvlederteknologi

Skift høje jævnstrømsspændinger og strømme med enestående pålidelighed: DC-kontaktorens halvlederteknologi overtager koblingsprocessen. Dette muliggør buefri omskiftning og reducerer kontaktslid.

Select...
Siemens Siestorage batterilagringssystemer til WUN Bioenergie

Tovejs DC-kontaktor til batterilagringssystemer

Batterilagringssystemer hjælper med at stabilisere nettene, integrere vedvarende energi mere fleksibelt og bygge bro over perioder med utilstrækkelig produktion. SIRIUS 3QC1 kraftige jævnstrømskontaktor muliggør pålidelig, bue- og slidfri tovejsomskiftning til stationær batterilagring og powerrack applikationer - med op til 1.500 V DC og 600 A. For større fleksibilitet, tilgængelighed og pålidelig netdrift.

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Nyttige links