Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Lavspændingsomskiftning og beskyttelse

Halvlederteknologi

Altid på forkant med fuldt elektronisk og ultrahurtig omskiftning: Den innovative kombination af halvlederteknologi, mikrocontroller og intelligente algoritmer muliggør optimal selektiv beskyttelse, forbedret driftssikkerhed og øget tilgængelighed af anlæg og systemer.

Ultrahurtig omskiftning, før aktuelle toppe opstår

Uanset om det er kortslutning eller høj startstrøm: vores nye fuldt elektroniske afbrydere reagerer pålideligt på mindre end et mikrosekund. Med deres innovative kombination af halvlederkomponenter, sensorer, mikrokontroller og intelligente algoritmer åbner de nye perspektiver inden for lavspændingsomskiftning og beskyttelse:

  • Ultrahurtig reaktion på strømtoppe: op til 1.000 gange hurtigere end traditionelle elektromekaniske beskyttelsesanordninger
  • Op til 99,5% reduktion af kortslutningsenergi
  • Effektiv håndtering af høje startstrømme forårsaget af kapacitive belastninger og højeffektive motorer.
  • Bedre beskyttelse af udstyr mod slid og skader
  • Øget systemtilgængelighed, forbedret driftssikkerhed
Fuldt elektroniske koblings- og beskyttelsesløsninger baseret på halvlederteknologi øger anlægs- og systemtilgængeligheden samt driftssikkerheden.

Forøg tilgængeligheden

Reducer nedetid, genstart straks efter fejlklaring, sig farvel til falsk udløsning på grund af høje startstrømme med fuldt elektroniske koblings- og beskyttelsesløsninger, der øger tilgængeligheden og pålideligheden.

Fuldelektroniske koblings- og beskyttelsesløsninger baseret på halvlederteknologi forenkler planlægning og dimensionering af elektriske systemer og giver planlægningssikkerhed.

Gør planlægningen enklere

Reducer kortslutnings- og selektivitetsplanlægningsindsatsen med fuldt elektroniske koblings- og beskyttelsesløsninger, der giver planlægningssikkerhed og samtidig gør planlægning og dimensionering lettere.

Fuldt elektroniske koblings- og beskyttelsesløsninger baseret på halvlederteknologi bidrager til omkostnings- og materialebesparelser i elektriske systemer.

Spar omkostninger og materiale

Reducer kortslutningsskader på udstyr, lagerbehov og antallet af serviceinterventioner med fuldt elektroniske koblings- og beskyttelsesløsninger, der har en længere levetid takket være slidfri omskiftning.

Nye perspektiver inden for switch- og beskyttelsesteknologi

Ultrahurtig omskiftning gennem halvlederkomponenter, mikrocontrollere og intelligente algoritmer reducerer kortslutningsrelateret nedetid og muliggør omkostnings- og materialebesparelser.

Reducer nedetid på grund af kortslutninger

Kortslutninger fører til øget slitage eller endda beskadigelse af udstyr, kræver øget planlægningsindsats og dimensionering af systemet til høje kortslutningsenergier samt lagerføring af reservedele.

Ultrahurtig omskiftning sikrer forbedret beskyttelse, optimeret drift og øget tilgængelighed. Det reducerer kortslutningsrelateret nedetid, hvilket forlænger udstyrets levetid, samtidig med at kortslutnings- og selektivitetsplanlægningen forenkles og både omkostninger og materialekrav reduceres.

Håndter startstrømme mere effektivt

Med konventionel koblings- og beskyttelsesteknologi forårsager høje indgangsstrømme ofte falske ture og øget slid. Forebyggende overdimensionering af beskyttelsesanordninger og elektriske installationer resulterer i højere energi i tilfælde af kortslutning.

Ultrahurtig omskiftning reducerer falske udfald og slitage, og det øger anlægs- og systemtilgængeligheden samt komponenternes levetid. Dette hjælper med at reducere omkostninger, materiale og planlægningsindsats.

Beskyttelses- og koblingsenheder baseret på halvlederkomponenter, mikrocontrollere og intelligente algoritmer håndterer effektivt startstrømtoppe med deres ultrahurtige koblingsalgoritme.
Vores halvlederafbryder kunne repræsentere et paradigmeskift, ligesom skiftet fra den elektromekaniske telefon til nutidens smartphone.
Marvin Tannhäuser, Hovednøgleekspert inden for kraftelektronik, Siemens Smart Infrastructure, Nürnberg, Tyskland

Teknologisk fordel for dine applikationer

Fra en forstyrrende idé til en markedsklar løsning: Hvad der begyndte som den dristige vision for et team af usædvanligt opfindsomme hjerner for bare få år siden, er nu kommercielt tilgængeligt og klar til applikationer i den virkelige verden.

Både SENTRON ECPD og SIMATIC ET 200SP e-Starter kombinerer halvlederkomponenter, mikrocontrollere og intelligente algoritmer, der skal muliggøre fuldt elektronisk, ultrahurtig omskiftning og åbne op for helt nye muligheder inden for lavspændingsomskiftning og beskyttelse.

Udforsk vores relaterede resources

Kom i gang med din rejse