Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
DC-omskiftning og beskyttelse

Gå direkte! DC-klar med Siemens.

Innovative applikationer, fra vedvarende energi til datacentre, former vores verden. Få mest muligt ud af dem med lavspænding jævnstrøm. Tag den direkte vej til bæredygtig jævnstrømsdistribution med vores halvlederdrevne DC-teknologi - og reducer konverteringstab, spidsbelastninger og OPEX enormt.

DC strømfordeling

Hvorfor jævnstrøm og et DC-mikronet?

Stigende energiefterspørgsel, netbegrænsninger og den hurtige vækst i digital infrastruktur og DC-native enheder skubber konventionelle vekselstrømsnet til deres grænser. Lavspænding jævnstrøm (LVDC) giver en smart vej fremad: færre konverteringstrin mellem elproduktion, tilførsel og forbrug, højere energieffektivitet og større netstabilitet. Ved at reducere energitab, reducere materialeforbruget såvel som antallet af komponenter og muliggøre problemfri integration af vedvarende energi og energilagring leverer jævnstrøm (DC) målbare ydelses- og bæredygtighedsgevinster.

Efterhånden som elektrificering og digitalisering accelererer, er jævnstrøm ikke længere valgfri: Jævnstrømsdistribution er ved at blive den nye standard for et modstandsdygtigt, fremtidsklart intelligent net og jævnstrømsmikronet, der kan fortsætte med at fungere i off-grid-tilstand under en afbrydelse i vekselstrømsnettet på højere niveau, hvilket sikrer strømforsyning til produktionsfaciliteter og datacentre, for eksempel.

Vigtige fordele

Opnå op til 8% energibesparelser

Reducer dit samlede energiforbrug med op til 8%: DC-net reducerer AC-DC-konverteringsfaser og konverteringstab. Derudover kan vedvarende energikilder integreres direkte, hvilket muliggør næsten tabsfri udnyttelse.

Reducer spidsbelastninger med op til 80%

Brug en jævnstrømsarkitektur med integreret energilagring til at genvinde energi fra bremsning og andre processer gennem genvinding, lagre den og bruge den til at udjævne spidsbelastninger - reducere dem med op til 80% for at undgå sanktioner.

Spar op til 50% på materialer

Drag fordel af tyndere kobberkabler: Jævnstrøm kræver kun tre ledere i stedet for fire. Derudover er der behov for færre komponenter og kabler på grund af reducerede konverteringstrin i jævnstrømsnet.

Udvalgte funktioner

Udnyt revolutionerende halvlederteknologi

Skift jævnstrøm sikkert og pålideligt med vores innovative halvlederteknologi: Den registrerer fejl i jævnstrømsnet ekstremt hurtigt og afbryder uden lysbue - op til tusind gange hurtigere end konventionelle kontakter.

Øg bæredygtigheden af din strømfordeling

Øg bæredygtigheden med jævnstrømsnet: Reducer energitab og reducer kobberforbruget, AC/DC-omformere og elektronisk affald. Vedvarende energi kan integreres lettere og udnyttes næsten uden tab.

Byg på stærk jævnstrømsekspertise

Stol på ekspertise på højt niveau inden for forskning og udvikling af innovative lavspændings-jævnstrømsprodukter og -systemer. Vi samarbejder i velkendte DC-pilotprojekter og bidrager aktivt til globale DC-standardiseringsbestræbelser for at sikre interoperabilitet.

Find ud af, hvor jævnstrøm sætter nye benchmarks

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

BRUGSSTIL

Gå direkte! Jævnstrøm til moderne datacentre.

Drevet af AI, cloud computing og andre dataintensive applikationer blomstrer datacentre, hvilket fører til en hurtig stigning i strømbehovet. Operatører står over for udfordringen med at sikre maksimal ydeevne, tilgængelighed og beskyttelse af deres dyre serverrack. Da alle deres it- og telekommunikationssystemer kører på jævnstrøm, og vedvarende energi genererer jævnstrøm, er det næste skridt at bruge jævnstrømsdistribution og et DC-mikronet i stedet for AC-baserede infrastrukturer. Dette minimerer strømkonverteringer, energitab, elektromagnetisk interferens og kompleksitet, samtidig med at det beskytter mod udsving og afbrydelser i opstrøms vekselstrømsnettet. Innovativ halvlederdrevet DC-teknologi muliggør højeffektive og sikre net, hvilket øger effektiviteten med op til 8%, sænker omkostningerne og reducerer CO₂-emissioner.

Select...
Produktionscelle i DC-konfiguration

Jævnstrøm i industrielle applikationer

Moderne fabrikker har mange DC-native enheder såsom frekvensomformere, robotter, transportbånd, belysning, styresystemer, PV og energilagring til dækning af spidsbelastning eller nødstrømforsyning. Brug af et jævnstrømsnet leverer solcellestrøm direkte til jævnstrømsforbindelser, reducerer AC/DC-konverteringer, sparer op til 8% energi, reducerer varme- og kølebehov samt OPEX og krymper anlæggets CO₂-fodaftryk.

Udforsk produkter til jævnstrøm med lav spænding

Ofte stillede spørgsmål