Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor et SIRIUS 3RF5 DC solid state relæ?

DC-net bliver stadig vigtigere inden for mange anvendelsesområder. De muliggør en mere effektiv strømfordeling ved at eliminere behovet for flere AC/DC-konverteringer og reducere energitab. Samtidig gør de det lettere at integrere vedvarende energi, batterilagringssystemer og moderne jævnstrømsbelastninger. Dette stiller også større krav til koblingsenheder, som pålideligt skal håndtere høje koblingsfrekvenser, samtidig med at de forbliver effektive og holdbare.

De innovative SIRIUS 3RF5 DC solid state-relæenheder er specielt udviklet til DC-applikationer, der kræver mere end 1.000 koblingsoperationer i timen. De fås som et DC solid state-relæ til montering på en køleplade eller som en solid state DC-kontaktor med en integreret køleplade. Takket være meget lave strømtab genereres mindre varme, hvilket reducerer kølebehovet og forlænger levetiden. Dette hjælper med at sænke driftsomkostningerne og øge systemets tilgængelighed.

Vigtige fordele

Drage fordel af høj pålidelighed og lang levetid

Drag fordel af langsigtet pålidelighed og enestående holdbarhed til mere end 1.000 koblingsoperationer i timen takket være robust halvlederbaseret DC-omskiftningsteknologi uden mekaniske sliddele.

Spar værdifuld plads i dit kontrolpanel

Læg grundlaget for mere kompakte styreskabskonstruktioner med højere pakningstæthed og mindre køleplader — takket være minimerede strømtab og varmeproduktion samt en pladsbesparende bredde på kun 22,5 mm.

Gør din planlægningsproces enklere

Reducer kompleksiteten i planlægning, indkøb og lagerstyring takket være en strømlinet portefølje med to varianter: DC-solid-state-relæet til eksisterende køleplader og den brugsklare solid-state DC-kontaktor.

Udvalgte funktioner

To kvinder på et kontor og laboratorium. En overkrydset højttaler indikerer lydløs drift af SIRIUS 3RF5 solid state-skifteenheder

Eliminer støj i følsomme miljøer

Brug lydløs omskiftning: Takket være sin fuldt elektroniske solid-state-teknologi er SIRIUS 3RF5 DC solid state-relæ ideelt til støjfølsomme miljøer som elevatorer, kontorer, hospitaler, laboratorier osv.

Tablet med termometer, skala og fabrik illustrerer temperaturstyring med SIRIUS 3RF5 solid-state-koblingsenheder.

Aktivér præcis temperaturregulering

Muliggør præcis temperaturregulering, f.eks. i elopvarmningsapplikationer. Jo finere styringen skal være, jo højere er koblingsfrekvensen - ideel til den høje koblingsudholdenhed for SIRIUS 3RF5 DC solid state-relæ.

En jævnstrøm og et tachometer-ikon angiver den høje ydeevne for SIRIUS 3RF5 halvlederkoblingsenheder.

Vælg højtydende DC-omskiftningsteknologi

Drag fordel af en kraftfuld koblingsløsning til DC-applikationer: SIRIUS 3RF5 DC solid state-relæer og kontaktorer er designet til brug ved meget høje linjespændinger, samtidig med at strømtab minimeres takket være deres halvlederteknologi.

Select...
Bilfremstilling

Højere tilgængelighed for klæbemiddelsystemer i bilindustrien

I automatiserede monteringssystemer til køretøjsmontering skal varmekredsløbene pålideligt opretholde smelteklæbemidlet ved den ønskede temperatur — fra ca. 30 °C ved tromlepumpen til op til 85 °C ved robotapplikatorhovedet. Ved overgang til jævnstrømsnet muliggør SIRIUS 3RF5 DC solid state-relæ og solid state DC-kontaktor præcis styring af varmesystemet med lav slid. Dette øger systemets tilgængelighed, reducerer risikoen for nedetid og forbedrer energieffektiviteten takket være lave strømtab.

Ofte stillede spørgsmål