Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

NEMA og generelle kontroller

Siemens NEMA og motorstyringer til generelle formål er bygget til pålidelighed og nem integration og inkluderer bløde startere, pumpepaneler og trykknapper. Disse kerneprodukter forenkler motorstyring og leverer robust ydeevne på tværs af forskellige industrielle miljøer.

NEMA-KLASSIFICEREDE KONTROLLER

Understøtter kritiske belastninger med gennemprøvede løsninger

Siemens NEMA og generelle styringer leverer lang levetid, effektiv ydeevne og pålidelig drift i krævende industrielle miljøer:

  • Lukkede bløde startere:

    3RE47-modeller reducerer drejningsmoment og startstrøm med trinløs spændingsstyring og hybridskift. Enhederne ankommer klar til at installere og understøtte motorer op til 75 HK ved 480 V.

  • Pumpepaneler:

    3RE48-systemer har en SIRIUS-kontaktor, 100 kA fejlklassificering og galvaniserede stålkabinetter til korrosionsbestandig udendørs brug i kunstvandings- og oliefeltsystemer.

  • Trykknapper:

    Siemens 30 mm-enheder tilbyder IP66/IP67/IP69K-beskyttelse, konstruktion i rustfrit stål og 10 millioner mekaniske cyklusser - ideel til olie-, støv- og skylningsforhold.

Disse kontroller er bygget til at udføre og forenkler integrationen og beskytter oppetid.

Industrielt kontrolpanel i forgrunden med snedækkede bjerge i baggrunden på bygge- eller mineplads

Udforsk kataloget til 2025 Industrial Controls

Få adgang til det komplette 2025-katalog over klassens bedste industrielle kontrolprodukter, herunder SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command og NEMA og General Purpose.

Download den fulde PDF med bogmærker og links, eller se individuelle sektioner online for hurtigere adgang til specifikt katalogindhold.

Person i sort skjorte, der står foran en hvid væg, med en mørk genstand med sløret baggrund.