Mød krævende NEMA-vurderinger
Tilgængelige enheder opfylder Type 1, 3, 3R, 4, 4X, 12 og 13 for olietæt, vandtæt og støvtæt ydeevne på industripaneler.
Siemens NEMA 30 mm trykknapper giver pålidelig kontrol i vand-, støv- og oliemiljøer, understøttet af tunge kontakter og korrosionsbestandige muligheder for lang levetid. Byg præcis den operatør, du har brug for, ud fra en modulær, brancheafprøvet portefølje.
Overblik over porteføljen
Arbejd pålideligt midt i vand, støv og olie med kraftig konstruktion, der tåler amerikanske produktionsmiljøer.
Kraftige, positivt drevne, forgrenede kontakter og korrosionsbestandige BlackMax-muligheder hjælper med at minimere slitage og fejlture over tid.
Bland operatører, holdere, kontaktblokke og belysning for hurtigt at konfigurere præcis, hvad din applikation har brug for.

Tilgængelige enheder opfylder Type 1, 3, 3R, 4, 4X, 12 og 13 for olietæt, vandtæt og støvtæt ydeevne på industripaneler.

Vælg traditionelle glødende, energibesparende LED- eller klynge-LED-moduler for at matche synligheds- og effektivitetsbehov.

Tilføj operatører med nødstop, push‑pull og twist-to-release samt glasbrydningsstationer inden for det samme 30 mm økosystem.