Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor 3RE48 NEMA pumpepaneler?

3RE48 pumpepanelet, drevet af SIRIUS, er et avanceret teknologi NEMA-pumpepanel designet til kunstvanding, oliefelter og lignende pumpeapplikationer. Den er bygget til at modstå barske udendørs elementer og har SIRIUS 3RT NEMA-klassificerede kontaktorer, der sikrer pålidelighed og forlænget produktlevetid.

Barske udendørs forhold fører ofte til pumpeudstyrssvigt på grund af korrosion, støv og hyppig drift. Stol på den SIRIUS NEMA-klassificerede kontaktor for høj kontaktpålidelighed og en mekanisk levetid på 10 millioner operationer, hvilket reducerer vedligeholdelsen. Dens galvaniserede stålkabinet giver stærk korrosionsbestandighed, hvilket forlænger produktets levetid. En beskyttende belægning på ESP200 overbelastningsrelækredsløbskort sikrer pålidelighed i fugtige og ætsende miljøer.

Vigtige fordele

Opnå omkostningsbesparelser

3RE48 pumpepanelerne er prissat 15% lavere end klasse 87-panelerne. Optimer dit budget uden at gå på kompromis med ydeevnen.

Reducer investeringsrisikoen

3RE48 pumpepanelerne leveres med en tre års begrænset garanti på den avancerede SIRIUS NEMA-klassificerede kontaktor og spole.

Øg sikkerheden og forenkle installationen

Beskyt dine operationer med høje 100kA/600V fejlklassificeringer. Forenkle installationen med et overdimensioneret kabinet til ledere.

Udvalgte funktioner