Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
DC spínání a ochrana

Jděte přímo! Připraveno na stejnosměrný proud se společností Siemens.

Inovativní aplikace, od obnovitelných zdrojů až po datová centra, utvářejí náš svět. Využijte je co nejlépe s nízkonapěťovým stejnosměrným proudem. Vydejte se přímou cestou k udržitelné distribuci stejnosměrného napájení s naší polovodičovou technologií stejnosměrného proudu — a výrazně snižte ztráty při přeměně, špičkové zatížení a provozní náklady.

Distribuce stejnosměrného napájení

Proč stejnosměrný proud a stejnosměrná mikrosíť?

Rostoucí poptávka po energii, omezení sítě a rychlý růst digitální infrastruktury a zařízení nativního stejnosměrného proudu posouvají konvenční střídavé sítě na své hranice. Nízkonapěťový stejnosměrný proud (LVDC) nabízí inteligentní cestu vpřed: méně kroků přeměny mezi výrobou, napájením a spotřebou elektřiny, vyšší energetická účinnost a větší stabilita sítě. Snížením ztrát energie, snížením spotřeby materiálu i počtu komponent a umožněním bezproblémové integrace obnovitelných zdrojů a skladování energie přináší stejnosměrný proud měřitelný přínos výkonu a udržitelnosti.

Jak se elektrifikace a digitalizace zrychlují, stejnosměrný proud již není volitelný: distribuce stejnosměrného proudu se stává novým standardem pro odolnou inteligentní síť a stejnosměrnou mikrosíť připravenou na budoucnost, která může pokračovat v provozu v režimu mimo síť i během výpadku ve vyšších úrovních střídavé sítě, což zajišťuje například napájení výrobních zařízení a datových center.

Klíčové výhody

Dosáhněte až 8% úspor energie

Snižte celkovou spotřebu energie až o 8%: Stejnosměrné sítě snižují stupně konverze střídavého a stejnosměrného proudu a ztráty při přeměně. Kromě toho lze přímo integrovat obnovitelné zdroje energie, což umožňuje prakticky bezztrátové využití.

Snižte špičkové zatížení až o 80%

Použijte architekturu stejnosměrného proudu s integrovaným zásobníkem energie k rekuperaci energie z brzdění a dalších procesů prostřednictvím rekuperace, uložte ji a použijte ji k vyhlazení špičkových zatížení — snižte je až o 80%, abyste předešli sankcím.

Ušetřete až 50% na materiálech

Výhody tenčích měděných kabelů: Stejnosměrný proud vyžaduje pouze tři vodiče místo čtyř. Kromě toho je zapotřebí méně součástí a kabelů kvůli sníženým stupněm konverze v stejnosměrných sítích.

Vybrané funkce

Využijte revoluční polovodičovou technologii

Přepínejte přímé proudy bezpečně a spolehlivě s naší inovativní polovodičovou technologií: detekuje poruchy stejnosměrných sítí extrémně rychle a přerušuje bez oblouku — až tisíckrát rychleji než běžné spínače.

Zvyšte udržitelnost distribuce energie

Zvyšte udržitelnost pomocí stejnosměrných sítí: Snižte energetické ztráty a snižte spotřebu mědi, AC/DC měniče a elektronický odpad. Obnovitelné zdroje energie lze snadněji integrovat a využívat prakticky bez ztrát.

Stavět na silných odborných znalostech stejnosměrného proudu

Spolehněte se na vysoké odborné znalosti v oblasti výzkumu a vývoje inovativních nízkonapěťových stejnosměrných produktů a systémů. Spolupracujeme ve známých pilotních projektech DC a aktivně přispíváme k celosvětovému úsilí o standardizaci DC za účelem zajištění interoperability.

Objevte, kde stejnosměrný proud nastavuje nová měřítka

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

PŘÍPAD POUŽITÍ

Jděte přímo! Stejnosměrný proud pro moderní datová centra.

Datová centra, poháněná umělou inteligencí, cloud computingem a dalšími datově náročnými aplikacemi, vzkvétají, což vede k rychlému nárůstu poptávky po energii. Operátoři čelí výzvě zajistit maximální výkon, dostupnost a ochranu svých nákladných serverových racků. Vzhledem k tomu, že všechny jejich IT a telekomunikační systémy běží na stejnosměrný proud a obnovitelné zdroje generují stejnosměrný proud, dalším krokem je použití stejnosměrné distribuce energie a stejnosměrné mikrosítě namísto infrastruktur založených na střídavém proudu. To minimalizuje přeměny energie, ztráty energie, elektromagnetické rušení a složitost a zároveň chrání před výkyvy a výpadky v předcházející střídavé síti. Inovativní stejnosměrná technologie napájená polovodičem umožňuje vysoce účinné a bezpečné sítě, zvyšuje účinnost až o 8%, snižuje náklady a snižuje emise CO₂.

Select...
Výrobní buňka v konfiguraci DC

Stejnosměrný proud v průmyslových aplikacích

Moderní továrny jsou vybaveny mnoha stejnosměrnými nativními zařízeními, jako jsou frekvenční měniče, roboty, dopravní pásy, osvětlení, řídicí systémy, FV a skladování energie pro omezení špičkového zatížení nebo nouzové napájení. Použití stejnosměrné sítě dodává fotovoltaickou energii přímo do stejnosměrných spojů, snižuje konverze AC/DC, šetří až 8% energie, snižuje potřebu tepla a chlazení, jakož i provozní náklady a zmenšuje CO₂ stopu elektrárny.

Prozkoumejte produkty pro nízkonapěťový stejnosměrný proud

Nejčastější dotazy