Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Digitální tunel: Budujte rychleji. Pracujte bezpečněji.

Připraveno před stavbou: Využijte výhod digitalizace pro vaše tunelové projekty. Digitalizace vám umožní rychleji otevírat tunely a provozovat je bezpečněji. Ve spolupráci se společností Siemens využijte výhod digitálního tunelu — od projektování a inženýrství až po uvedení do provozu a provoz.

Proč digitální tunel?

Ať už se jedná o silniční nebo železniční tunel, novou výstavbu nebo renovaci stávajícího tunelového systému: Každý projekt tunelu je plánovací a technickou výzvou, která vyžaduje dodržování napjatého harmonogramu a rozpočtu. Vzhledem k mnoha rozhraním a disciplínám, které je třeba koordinovat, a neustálému nárůstu provozu je to téměř nemožné bez pomoci digitálních řešení.

Digitální tunel přináší skutečné výhody

Digitalizace optimalizuje celý životní cyklus tunelu. Zisky v efektivitě a čase dosažené virtualizací se vyplatí ve fázi návrhu, návrhu a uvedení do provozu. Výhody, pokud jde o bezpečnost a dostupnost, se dostávají do popředí ve skutečném provozu.

Výstražná bílá

Redukce chyb

Projekty tunelů jsou stále složitější. To může mít rychle dopad na chybovost. Digitální řešení pomáhají předcházet chybám díky transparentním datům, simulacím a raným virtuálním testům.

Časově úsporná bílá

Úspora času

Tunely nejsou plánovány, stavěny ani modernizovány přes noc - a každé zpoždění rychle vede k dalším zpožděním. S digitální dvojče můžete ušetřit čas ve všech fázích projektu: například identifikací rizik v rané fázi.

Úspora nákladů bílá

Nákladová efektivita

Náklady na projekt tunelu jsou obrovské. Potenciál digitálního tunelu je značný: Pracovní skupina EU BIM předpokládá, že digitalizace může ušetřit 13 - 21% nákladů na plánování a výstavbu a 10 - 17% na provozních nákladech.

Optimalizujte svůj tunel digitalizací

Benzínová čárová kresba dvoupruhového silničního tunelu s nadzemní infrastrukturou a dvěma vozidly na tmavém pozadí.

Výhody pro návrháře

  • Toto digitální dvojče podporuje plánovače a operátory při společném navrhování tunelu.
  • Standardizované texty specifikací nabídek minimalizují úsilí a usnadňují srovnání nabídek.
  • Otevřená rozhraní umožňují jednoduché propojení konceptů digitálního plánování s automatizací.

Stahujte specifikace výběrového řízení rychle a snadno

Výhody pro systémové integrátory

  • Díky TIA Portal, všechny inženýrské úkoly v projektu tunelu mohou být standardizovány, čímž se sníží rozhraní a umožňuje rychlejší realizaci projektu.
  • Simulace a virtuální uvedení do provozu šetří čas a peníze během reálného uvedení do provozu.
Benzínová čárová kresba dvoupruhového silničního tunelu s nadzemní infrastrukturou ukazující větrání a osvětlení.
Benzínová čárová kresba dvoupruhového silničního tunelu s nadzemní infrastrukturou ukazující větrání a osvětlení

Výhody pro operátory

  • Toto digitální dvojče umožňuje průběžnou modernizaci a optimalizaci tunelu, aniž by byl ohrožen jeho průběžný provoz.
  • Komplexní koncept Defense-In-Depth komplexně chrání tunel před interními i externími kybernetickými útoky.
  • Efektivní monitorování tunelu, které lze provádět kdekoli, zajišťuje transparentnost a včasné hlášení možných poruch, aby byl zaručen hladký provoz tunelu.

Zjistěte, jak ostatní těží z digitálního tunelu

Čtyři technici ve žluté bezpečnostní výbavě stojící před vchodem do Beverenského tunelu.

Equans & Besix Unitec

Beverenský tunel: Díky digitálnímu dvojčeti v rekordním čase

40 let starý tunel Beveren, životně důležitá tepna pro přístav Antverpy s 15 miliony vozidel ročně, potřeboval důkladnou úpravu, pokud jde o bezpečnost a udržitelnost. Díky digitálnímu dvojčeti se za necelé dva roky proměnil v nejmodernější belgický tunel. Technologie Siemens nyní inteligentně a automaticky řídí všechny své systémy.