Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

NEMA a ovládací prvky pro všeobecné účely

Navrženo pro spolehlivost a snadnou integraci, Siemens NEMA a univerzální ovládací prvky motoru zahrnují měkké spouštěče, panely čerpadel a tlačítka. Tyto základní produkty zjednodušují řízení motoru a poskytují robustní výkon v různých průmyslových prostředích.

OVLÁDACÍ PRVKY S HODNOCENÍM NEMA

Podporujte kritická zatížení pomocí osvědčených řešení

Řídicí jednotky Siemens NEMA a pro všeobecné použití poskytují dlouhou životnost, efektivní výkon a spolehlivý provoz v náročných průmyslových prostředích:

  • Uzavřené měkké startéry:

    Modely 3RE47 snižují točivý moment a zapínací proud plynulým řízením napětí a hybridním spínáním. Jednotky přicházejí připravené k instalaci a podpoře motorů do 75 HP při 480 V.

  • Čerpadlové panely:

    Systémy 3RE48 jsou vybaveny stykačem SIRIUS, poruchovostí 100 kA a galvanizovanými ocelovými kryty pro venkovní použití odolné proti korozi v zavlažovacích a ropných polích.

  • Tlačítka:

    Zařízení Siemens 30 mm nabízejí ochranu IP66/IP67/IP69K, konstrukci z nerezové oceli a 10 milionů mechanických cyklů — ideální pro oleje, prach a mytí.

Tyto ovládací prvky jsou navrženy tak, aby fungovaly, zjednodušují integraci a chrání dobu provozuschopnosti.

Průmyslový ovládací panel v popředí se zasněženými horami v pozadí na staveništi nebo těžbě

Prozkoumejte katalog průmyslových ovládacích prvků 2025

Získejte přístup k úplnému katalogu nejlepších průmyslových řídicích produktů ve své třídě 2025, včetně řad SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command a NEMA a General Purpose.

Stáhněte si celý PDF se záložkami a odkazy, nebo si prohlédněte jednotlivé sekce online pro rychlejší přístup k konkrétnímu obsahu katalogu.

Osoba v černé košili stojící proti bílé zdi, držící tmavý předmět na rozostřeném pozadí.