Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč panely čerpadel 3RE48 Nema?

Panel čerpadla 3RE48, powered by SIRIUS, je pokročilý technologický panel čerpadel NEMA určený pro zavlažování, ropná pole a podobné čerpací aplikace. Je vyroben tak, aby odolal drsným venkovním prvkům, a je vybaven stykači s hodnocením SIRIUS 3RT NEMA, které zajišťují spolehlivost a prodlouženou životnost produktu.

Drsné venkovní podmínky často vedou k selhání čerpadla v důsledku koroze, prachu a častého provozu. Spolehněte se na stykač SIRIUS NEMA pro vysokou spolehlivost kontaktu a mechanickou životnost 10 milionů operací, což snižuje údržbu. Jeho pozinkovaný ocelový kryt poskytuje silnou odolnost proti korozi a prodlužuje životnost produktu. Ochranný povlak na desce relé přetížení ESP200 zajišťuje spolehlivost ve vlhkém a korozivním prostředí.

Klíčové výhody

Dosažení úspor nákladů

Čerpadlové panely 3RE48 jsou ceněny o 15% nižší než panely třídy 87. Optimalizujte svůj rozpočet bez ohrožení výkonu.

Snižte investiční riziko

Panely čerpadel 3RE48 jsou dodávány s tříletou omezenou zárukou na pokročilý stykač a cívku s hodnocením SIRIUS NEMA.

Zvýšení bezpečnosti a zjednodušení instalace

Chraňte své operace s vysokými poruchovými hodnotami 100 kA/600 V. Zjednodušte instalaci pomocí nadrozměrného krytu pro vodiče.

Doporučené možnosti