Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Digitalizace vodního cyklu v Calvià

Calvià 2000 úspěšně dosahuje svých cílů v oblasti účinnosti a udržitelnosti s 15% snížením spotřeby energie, 75% úsporou času inženýrství a 85% snížením lidských chyb implementací řešení Siemens.

Ambice se odráží ve čtyřech cílech

Calvià 2000 je obecní společnost mallorského města Calvià, zodpovědná za kanalizační síť, čištění vody, regeneraci vody a sběr odpadu. Při modernizaci čistírny odpadních vod byly jejich cíle jasné: účinnost, udržitelnost, standardizace a transparentnost. Společnost Siemens spolupracovala se společností Calvià 2000, aby zajistila, že jejich závod bude fungovat podle nejvyšších standardů kvality a účinnosti.

Klíčové výhody

15% nižší spotřeba energie

Sustainability byl jádrem projektu modernizace ČOV Calvià. Technologie Siemens umožnily snížit spotřebu energie o 15% a zároveň pomohly vytvořit efektivnější a připravený provoz do budoucna.

75% méně času na strojírenství

Efektivní inženýrství Pomohl urychlit projekt modernizace. Používání SIMATIC WinCC Unified a TIA Portal, Calvià ČOV zkrátila dobu inženýrství o 75% ve srovnání s předchozím řešením.

85% Méně lidských chyb

Standardizace Pomohlo zjednodušit provoz v celém závodě. Použitím společnosti Siemens Technologie SCADA/HMI, Calvià 2000 zkrátila dobu školení obsluhy a dosáhla 85% snížení počtu lidských chyb.

Pro dosažení těchto ambiciózních cílů jsme potřebovali spolupráci spolehlivého partnera, a proto jsme si vybrali Siemens. Jejich osvědčené zkušenosti s digitalizací a vedoucí postavení v oblasti řízení vodního cyklu ve městech byly rozhodující pro úspěch tohoto projektu.<br/>
Josep Pallicer, Vedoucí údržby, Calvia 2000

Cílem mallorské společnosti bylo čistit odpadní vodu a vrátit ji do životního prostředí v optimálním stavu nebo v případě potřeby ji znovu použít k jiným účelům. Aby toho bylo dosaženo, musí její čistírna odpadních vod pracovat s nejvyššími standardy kvality a účinnosti. Modernizace stávajícího řídicího systému a automatizace byla nutností. A samozřejmě splnit všechny cíle pro všechna jeho zařízení, která se skládají z řídicího centra, čtyř ČOV a 72 čerpacích stanic. Pro Siemens to byla bezpochyby velká výzva a pro Calvià 2000 obrat o 180°. Podívejte se, jak jsme byli schopni podpořit Calvià 2000 při řešení jejich problémů.

Headshot Magdaleny Martínez Conti, provozovatelky závodu v Calvià 2000

Efektivní inženýrství a provoz s WinCC Unified

„Nový systém SCADA založený na WinCC Unified se snadno používá. Dokázali jsme se snadno a intuitivně naučit, jak to funguje při zlepšování našich operací a vizualizaci všech procesů, „říká Magdalena Martínez Conti, provozovatelka závodu v Calvià 2000.

Společnost Siemens zřídila webový server v demilitarizované zóně s možností WinCC Unified Collaboration. Je zodpovědný za správu přístupu webového klienta pro vzdálený provoz a poskytuje transparentnost všem závodům Calvià 2000. Tato integrovaná technologie WinCC Unified nabízí hlavní výhody:

  • Efektivní inženýrství: žádné duplikace inženýrských procesů propojením existujících obrazovek z jiných zařízení a navíc zvyšuje flexibilitu v konfiguraci systému.
  • Flexibilita v provozu: WinCC Unified poskytuje běžnou použitelnost, zobrazuje znalosti z jiných strojů nebo linek a umožňuje plnou integraci obrazovek.

Čtyři servery, jeden projekt

Siemens v tomto projektu implementoval čtyři servery.

  • Jeden pro ČOV Santa Ponsa
  • Další pro zbytek ČOV
  • Jeden server pro řízení čerpání
  • Server, který ovládá vše

Díky možnosti Spolupráce byla společnost Siemens schopna vytvořit kolaborativní server v DMZ, který spravuje přístupy webových klientů způsobem, který je pro operátory transparentní. Jako by to byl jediný server. Kromě toho jsou požadované standardy kybernetické bezpečnosti splněny jednoduchým a rychlým způsobem z jediného projektu TIA Portal.

Koláž zobrazující pět rostlin Calvià 2000
Provzdušňovací nádrže v čistírně odpadních vod se zalesněnými kopci v pozadí pod modrou oblohou.

Calvià 2000 nastavuje kurz udržitelnosti

Otočení o 180°
Úspěch je nemožný, pokud není zaručena udržitelnost. Zejména v určitých odvětvích, jako je voda, jedno z nejcennějších zboží a služeb naší společnosti. Výběrem správné technologie je možné pečovat o životní prostředí a naše lidi a zároveň být efektivní a ziskoví. Calvià 2000 se správně rozhodla důvěřovat společnosti Siemens v projektu, který nejen pomohl zlepšit efektivitu jejích instalací, ale je také šetrný k životnímu prostředí.