Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Průmyslové operace strojů, linek a zařízení

Snadné učení, snadné použití, snadné ovládání: SIMATIC WinCC Unified vám nabízí nejnovější technologie, vše zabalené do budoucí platformy HMI a SCADA. Objevte novou úroveň průmyslových operací od ovládání a ovládání na bázi panelu přes okraj až po PC.

SIMATIC WinCC Unified

Využijte všech výhod špičkových průmyslových operací se systémem, který pokrývá všechny požadavky na vizualizaci:

  • Bezproblémová integrace hardwaru a softwaru
    Přineste výkon vizualizace na různé platformy, od panelových, přes okrajové systémy až po systémy HMI a SCADA založené na PC.
  • Optimalizovaná průhlednost stroje
    Efektivně obsluhujte složité stroje a výrazně snižte prostoje.
  • Snadná standardizace
    Ušetřete čas a snižte technická rizika, stejně jako náklady na školení a údržbu díky konzistentní koncepci provozu.
  • Flexibilní rozšíření a otevřenost pro individuální řešení
    Realizujte přizpůsobená řešení HMI a SCADA pro jakékoli odvětví nebo bezproblémově integrujte vlastní ovládací prvky.
  • Integrační platforma
    Propojení dat z výroby se světem IT prostřednictvím otevřených a standardizovaných rozhraní.
simatic-wincc-sjednocený-systém-1024x720

Klíčové výhody

Poskytují bezkonkurenční škálovatelnost

SIMATIC WinCC Unified je navržen tak, aby fungoval kdekoli a kdykoli na různých platformách a prostředích a nabízí širokou škálu možností pro flexibilní integraci dat, specifické požadavky odvětví a aplikace specifické pro uživatele.

Mnoho možností, jeden rámec

S WinCC Unified můžete modernizovat své stávající řešení HMI a posunout vizualizaci a provoz na úrovni stroje na další úroveň. Využijte vylepšenou použitelnost, škálovatelné inženýrství a systém připravený na budoucnost navržený tak, aby podporoval současné požadavky i nové koncepty strojů.

Běží kdekoli a kdykoli

Zajistěte optimální použitelnost a homogenní uživatelské rozhraní bez ohledu na zařízení díky technologiím jako HTML5, SVG a JavaScript - také prostřednictvím zabezpečeného přístupu pomocí bezúdržbových webových klientů.

Kromě intuitivních ovládacích konceptů využívajících vícedotyková gesta s oboustranným ovládáním strojů nebo zrychleným zoomováním, posouváním a úklidem je moderní design ukázkou vaší společnosti a rozhodující přidanou hodnotou, která zvítězí v tvrdé konkurenci prostřednictvím jedinečných prodejních nabídek.

Standardizace snižuje složitost

Standardizovaná řešení HMI šetří čas ve strojírenství a snižují riziko chyb a náklady na údržbu správy HMI. Provozní efektivita se zvyšuje a doba školení se zkracuje.

Využijte knihovny připravené k použití, jako je Industry Library nebo Control Function Library (CFL), ke standardizaci vizualizace a řízení procesů nebo využijte výhod modulární výroby Typ modulu Balení (MTP).

Vysoká úroveň otevřenosti

Vyvíjejte řešení na míru snadno, rychle a přesně podle vašich potřeb a požadavků. Pro maximální flexibilitu nabízí TIA Portal Openness API a „SivarC“ možnost výrazně snížit inženýrské úsilí prostřednictvím automatizované výroby.

Runtime API poskytuje plný přístup ke čtení/zápisu k Unified Object Model WinCC a datům RT prostřednictvím standardních programovacích jazyků. To umožňuje snadné rozšíření funkce RT integrací webových nástrojů, řadičů nebo vlastních aplikací přímo do uživatelského rozhraní, čímž se zabrání přepínání mezi různými nástroji.

Integrační platforma

Připojte se přímo k řadiči SIMATIC S7, vytvořte nativní konektivitu k systémům jiných výrobců (např. Modbus, Allen Bradley) nebo použijte standardizované rozhraní OPC UA pro výměnu automatizačních dat s IT systémy prostřednictvím standardizovaných rozhraní. Kromě toho lze data také vyměňovat s makléři MQTT nebo přistupovat k online nebo historickým datům prostřednictvím rozhraní GraphQL.

Prozkoumejte produkty s SIMATIC WinCC Unified

Select...

Inženýrství

Realizujte řešení HMI a SCADA efektivně pomocí WinCC Unified Engineering (TIA Portal) nebo využijte SIMATIC AX WinCC Unified Elements k efektivní konfiguraci a správě řešení SIMATIC WinCC Unified PC Runtime napříč projekty jakékoli velikosti a složitosti.

Zjistěte, jak ostatní používají SIMATIC WinCC Unified

Nejčastější dotazy