Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Modulární výroba

Efektivně se přizpůsobte novým požadavkům využitím výhod modulární výroby pomocí balíčku typu modulu (MTP).

Proč modulární výroba s modulovým typem balíčku (MTP)?

Protože modulární automatizace se soběstačnými moduly testovanými v závodě nabízí řadu výhod: umožňují společnostem jednat pružněji, rychleji reagovat na individuální potřeby zákazníků a uspořádat nebo znovu konfigurovat komponenty a moduly. S MTP stačí připojit a vyrábět bez změny základní struktury vašeho systému, přeprogramování procesů nebo instalace ovladačů.

Klíčové výhody

50% Zkrácení doby uvedení na trh

S MTP lze zkrátit dobu uvedení na trh v modulární výrobě až o 50%: Prefabrikované moduly lze snadno integrovat do systému řízení procesu a lze je snadno škálovat, čímž se zkracuje celková doba vývoje produktu.

70% Snižte technickou námahu

MTP snižuje inženýrské úsilí při budování procesních závodů až o 70%: uživatelé mohou nezávisle spustit proof of concept, přizpůsobit systém svým procesům a připojit moduly k různým PLC, HMI/SCADA nebo DCS.

80% Zvyšte flexibilitu

Modularizace výrazně zvyšuje vaši flexibilitu až o 80%: modulární jednotky lze znovu použít nebo jednoduše vyměnit bez dalšího inženýrského úsilí. Navíc s MTP nejste vázáni stroji od konkrétních výrobců.

MTP umožňuje otevřenou modulární automatizaci procesů

Vyzkoušejte si plug & produce to nejlepší s modulární výrobou založenou na NAMUR NE 148.

Notebook zobrazující SIMATIC MTP Studio s projektovými daty TIA Portal, procesními diagramy a konfiguracemi modulu PEA pro vytváření a validaci souborů MTP.

OEM/vrstva modulu

TIA Portal a Studio SIMATIC MTP umožňuje tvorbu a vizuální validaci PEA na základě projektů TIA Portal se STEP 7 a WinCC Unified. Standardizujte řízení procesů pomocí ovládacího prvku (CFL) nebo proces (PFL) Knihovna funkcí.

Integrace strojů a orchestrace s MTP

Systémový integrátor/Vrstva orchestrace procesů

Orchestrujte své procesy pomocí Integrátor SIMATIC MTP za WinCC sjednocený pro linkovou integraci a SCADA dohled nebo použití procesních řídicích systémů SIMATIC PCS neo pro řešení DCS.

Detailní záběr obličeje s brýlemi s překrytím rostlinných dat

Inženýrský software pro celý životní cyklus

The COMOS softwarové řešení kompletně integruje všechny procesní sekvence v celém životním cyklu. To znamená, že použití modularizovaného inženýrství může drasticky snížit přehnané a nedostatečné inženýrství.

Průmyslový závod s digitálním překrytím a osoba analyzující grafy procesních dat odrážející se v jejich brýlích.

Digitální aplikace a služby

Využijte skrytý potenciál vašich technických, procesních, diagnostických a událostních dat s našimi aplikacemi a digitálními službami, abyste zajistili provozuschopnost, zlepšili procesy a řídili operace.

512f4bbd-012a-4d12-92fb-b795bbd14086-UC-cluster-standardizace-řešení-strojírensko-strojírensko-rám-široký-1920x1080

Plug & Produce s MTP

Balíčky MTP s integrovanými procesními obrázky lze importovat a uspořádat do systémů dohledu nad linkou nebo do systémů řízení procesů vyšší úrovně, jako je SIMATIC PCS neo a SIMATIC WinCC Unified. Prozkoumejte odkazy na videa v textu.

rozšíření závodu s modulárním inženýrství-1280x720

Rychlé rozšíření modulárního závodu založeného na MTP

S COMOS, TIA Portal a SIMIT dodává výrobce modulů/zařízení provozovateli zařízení předem testovaný, plně automatizovaný a spustitelný modul. Tím je zajištěno rychlejší uvedení do provozu a bezchybné uvedení do provozu na místě zákazníka.

Zjistěte, jak ostatní používají balíček typu modulu (MTP)

Siemens posouvá modulární výrobu vpřed v testovací laboratoři Smart Automation v Karlsruhe společně s partnery jako Merck KGaA a výrobcem strojů GEA. Jejich společný cíl: učinit z MTP průmyslový standard pro komunikaci s platformami strojů.

Merck testuje modulární závod

Společnost Merck KGaA spoléhá na rychlé změny šarží, aby reagovala na tržní podmínky, a využívá modularizaci k flexibilní modernizaci svých závodů, jak bylo prokázáno ve společném pilotním projektu se společností Siemens zaměřeném na modulární automatizaci.

Naší reakcí na Průmysl 4.0 je modularizace.
Christian Schäfer, Vedoucí týmu Automatizační technologie, Merck KGaA

GEA a Siemens: Vždy zahrnuta odbornost v oblasti procesů

Společnost GEA Group AG implementovala ve svém pracovišti v Oelde balíček typu modulu (Module Type Package) za účelem standardizace komunikace mezi procesními moduly. Modulární výroba zahrnuje standardizované, předautomatizované moduly s vhodnou inteligencí, umožňující snadné přidávání nebo přeskupení. Ukazujeme, jak společnost Siemens umožňuje standardizovanou integraci strojů v celém odvětví a otevírá nový potenciál účinnosti a škálovatelnosti - podporované průmyslovými kopiloty Siemens pro výrobce strojů a také MTP-Studio, SIMIT, Digital Twin a dalšími řešeními pro provozovatele zařízení. Na příkladu GEA Separator ukážeme, jak tento princip integrace funguje v CPG a lze jej bezproblémově přenést do jiných průmyslových odvětví.

Koncoví zákazníci těží jak ze zvýšené flexibility, tak z podstatného snížení času a nákladů vynaložených na konstrukci a uvedení do provozu nebo na úpravu výroby nebo procesu.
Uwe Börner, Siemens Global Account Manager pro GEA, Siemens AG

Masco Group Automation | Poprvé správně: standardy zvyšují efektivitu, kvalitu a flexibilitu

Italský výrobce farmaceutických, biotechnologických a biologických věd potřeboval zkrátit dobu uvedení na trh, standardizovat inženýrství a zajistit bezproblémovou integraci modulárních lišt. Masco implementovalo WinCC Unified s MTP, TIA Portal a simulací digitálních dvojčat prostřednictvím SIMIT.

Klíčové výsledky:

  • Čas uvedení na trh a inženýři snížili o 20%.
  • 100% flexibilita a kompatibilita mezi 8 000 jednotkami.
  • Integrace plug-and-produkujte do libovolného prostředí SCADA nebo DCS.
MTP zjednodušuje integraci se systémy vyšší úrovně a umožňuje opětovné použití práce na úrovni PEA v POL. To snižuje náklady, šetří čas a snižuje chyby - což dává MGA silnou výhodu oproti tradičním konkurentům.
Saverio Mottana, CEO společnosti Masco Group Automation, Masco Group Automation