Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč používat SIMATIC WinCC Unified PC?

SIMATIC WinCC Unified PC nabízí prakticky neomezenou škálovatelnost, konektivitu a výkonnou archivaci doplněnou o několik možností, stejně jako standardizovaná otevřená rozhraní pro flexibilní vyhodnocování dat a integraci IT. Jedná se o konzistentní, bezpečný a spolehlivý systém HMI a SCADA

  • _ neomezený počet datové body,
  • Na základě SQL archivace dat,
  • _ redundantní systém pro vyšší dostupnost a
  • neomezený počet klientů pro vzdálený přístup.

Klíčové výhody

Dostupnost

SIMATIC WinCC Unified PC nabízí výjimečně vysokou úroveň dostupnosti ihned po vybalení. Možnost Unified Redundancy WinCC dále zvyšuje dostupnost prostřednictvím redundantních stanic Unified PC pro nepřetržitou provozuschopnost.

Flexibilita

Získejte přístup k rozhraním Openness Runtime pomocí skriptů Java a vlastních aplikací nebo rozšiřte standardní funkce pomocí přizpůsobených vlastních webových ovládacích prvků, které jsou bezproblémově integrovány do modulu SIMATIC WinCC Unified PC runtime.

Integrace

WinCC Unified PC nabízí bezpečnou výměnu dat mezi prodejnou a IT světem prostřednictvím OPC UA nebo GraphQL. Připojení k zprostředkovatelům MQTT (publikovat/předplatit) umožňuje výměnu dat v reálném čase spolu s architekturami Unified Namespace (UNS).

Vybrané funkce

Kontejner na mobilní telefony s jednotnou tabletovou kartou WINCC pro ovládání linky montážní linky

Neomezený přístup na web

Bezúdržboví weboví klienti umožňují přímý vzdálený přístup prostřednictvím webového prohlížeče. Komunikační protokoly jsou šifrovány a společně s certifikáty zajišťují maximální zabezpečení proti neoprávněnému přístupu. Jednotná použitelnost napříč platformami a službami pomáhá zajistit optimální provozní efektivitu pro všechny uživatele a role ve vaší organizaci.

Unifikovaní klienti WinCC >

Škálovatelná dlouhodobá archivace

Unified PC WinCC nabízí sledovatelnost s vestavěnou funkcí protokolování a výjimečnou snadností použití. V závislosti na požadavcích a aplikaci lze archivovat jednotlivé nebo všechny dlouhodobé relevantní informace o procesu, a to i za účelem dodržování správné výrobní praxe. Vestavěné metody bezztrátové komprese zajišťují maximální výkon při použití minimálních požadavků na paměť.

Unifikované protokolování WinCC >

Unified Database Storage WinCC >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual certifikováno

Automatizovaná správa zdrojů energie, plynu a médií

SIMATIC WinCC Unified ResCon je integrovaný systém řízení zátěže pro zdroje, jako je elektřina, plyn nebo média. Řešení monitoruje smluvní limity výkonu, vypočítává trendy a automaticky řídí spotřebitele, generátory a skladovací systémy, aby se zabránilo špičkám zatížení. ResCon umožňuje monitorování efektivity, analýzy a vykazování, což umožňuje transparentnost a snižování nákladů.

Systém řízení energetických dat certifikovaný TÜV — pro podávání zpráv ISO 50001
Stáhnout certifikát >

Spolupráce v distribuovaných konfiguracích

Možnost spolupráce umožňuje uživatelům efektivně propojit HMI Unified Comfort Panels a PC WinCC Unified stanice v TIA Portal pro spolupráci obrazovek, alarmů a klíčových ukazatelů výkonu (KPI). Spolupráce pomáhá identifikovat potenciál optimalizace konfigurací KPI a operandů propojených stanic za běhu a vyhodnocováním zpráv ze stanic WinCC Unified v řízení zpráv za běhu.

Unified Collaboration WinCC >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADA

Dlouhodobá archivace dat

SIMATIC WinCC Unified Data Hub Add-On poskytuje uživatelům plně integrované řešení pro centrální a dlouhodobé ukládání dat z dílny a nabízí výkonnou databázovou možnost pro archivaci velkých objemů dat po velmi dlouhou dobu. Uživatelé mohou definovat, jaká data by měla být zaznamenána a jak dlouho by měla být uložena, a mohou exportovat a sdílet data pro analýzu a vykazování.

Server datového centra SIMATIC WinCC Unified PC >

Více informací (PDF) >

SIMATIC WinCC Unified novinky

Zůstaňte v obraze a získejte nejnovější zprávy SIMATIC WinCC Unified a speciální nabídky, jako jsou atraktivní startovací balíčky.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-sjednocené-zprávy-vizuální-640x480

Zjistěte, jak ostatní používají WinCC Unified PC

Select...

Propojení systémů řízení výroby a MES

Teletronic nahradil izolované strojní HMI centralizovanou SCADA platformou, která umožňuje bezproblémovou integraci MES, zjednodušené řízení výroby, přehledy výkonu v reálném čase a lepší efektivitu obsluhy.

Obrazovka SCADA zobrazuje výkon společnosti Teletronic S.r.l.

Nejčastější dotazy

Schéma znázorňující továrnu se štítem kybernetické bezpečnosti, označující bezpečné průmyslové operace.

Kybernetická bezpečnost pro průmysl

Bezpečnostní informace

Aby bylo možné chránit zařízení, systémy, stroje a sítě před kybernetickými hrozbami, je nutné implementovat — a neustále udržovat — holistický a nejmodernější koncept průmyslové bezpečnosti. Produkty a řešení společnosti Siemens tvoří pouze jeden prvek takového konceptu. Pro více informací o průmyslové bezpečnosti navštivte prosím.