Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Zlepšení účinnosti čištění odpadních vod v Madridu

Přístup Čistírny 4.0 pomohl Canal de Isabel II zlepšit účinnost a udržitelnost vybraných čistíren odpadních vod v celém madridském regionu a snížit spotřebu energie o 15% a emise CO₂ o více než 10%.

Co je čistírna 4.0?

Čistírna 4.0 je odvozena ze španělského konceptu EDAR 4.0, který aplikuje technologie Průmyslu 4.0 na čištění odpadních vod. Díky integraci automatizace, monitorování, simulace a řízení energie získají provozovatelé plný přehled o výkonu zařízení. To umožňuje nepřetržitou optimalizaci, snížení spotřeby energie při současném zvyšování účinnosti a udržitelnosti.

Tři muži diskutují o datech zobrazených na více počítačových monitorech v kanceláři, s velkými okny a zelení v pozadí

Nejméně znečišťující kW je ten, který se nepoužívá!

Energie je jednou z nejvýznamnějších nákladů na úpravnu vody. Tato zařízení fungují nepřetržitě, aby byla zajištěna spolehlivá služba a dodržování předpisů. K dosažení tohoto cíle je zásadní přijmout technologii, která může snížit spotřebu energie a současně zaručit maximální provozní účinnost použitého zařízení. Digitální technologie nabízejí významné výhody pro čistírny vody. Systémy čistírny 4.0 (EDAR 4.0) mohou shromažďovat a analyzovat informace ze zařízení a poskytovat návrhy, jak zlepšit zařízení jako celek.

Jak může být čistírna efektivnější a udržitelnější?

Kanál Isabely II je veřejná společnost s více než 160letou historií. Jako společnost odpovědná za řízení každé fáze městského vodního cyklu v Madridu se dlouhodobě zavázala k inovacím a provozní efektivitě.

Acciona je přední společností v sektoru úpravy vody, projektuje, staví a provozuje čistírny pitné vody, čistírny odpadních vod, zařízení na opětovné použití vody a odsolovací zařízení. Společnost je zodpovědná za provoz a údržbu 15 čistíren odpadních vod Canal de Isabel II. Cílem bylo, aby tato zařízení byla efektivnější a udržitelnější. Za tímto účelem se společnost Acciona obrátila na dlouholetého partnera Siemens, jehož řešení splňovalo všechny požadavky a přitom zůstalo všestranné, jednoduché a snadno použitelné.

Dva muži mluví na chodníku mezi velkými potrubí v čistírně odpadních vod

Klíčové výhody

15% nižší spotřeba energie

Pokročilé monitorování a optimalizace založená na datech pomohly identifikovat neefektivnosti a snížit spotřebu energie v procesech čištění.

10% nižší emise CO₂

Vyšší provozní efektivita se přímo promítá do menší uhlíkové stopy a podporuje dlouhodobé cíle udržitelnosti.

3% nižší provozní náklady

Všechny elektrárny využívající SIMATIC Energy Manager Pro využily snížení provozních nákladů o více než 3% díky větší transparentnosti spotřeby energie a výkonu zařízení.

Přístup k datům a plná dostupnost systému nám umožňuje optimalizovat procesy každý den, což pro nás přináší výhody v krátkém časovém období. Technologicky vzato jsme udělali obrovský skok vpřed s jednou aktualizací.
Amatér Rancano, Vedoucí O&M, úprava vody
SIMATIC Energy Management obrazovka tabletu mobilní stopa V02 TÜV logo tmavě modrá

Jádrem řešení je SIMATIC Energy Manager Pro (ENMPro), Digitální platforma pro správu energie Siemens. Díky technologii Siemens Edge Computing shromažďuje a zpracovává data ze stovek systémů a zpřístupňuje je prostřednictvím intuitivní aplikace přístupné prakticky z jakéhokoli zařízení. To poskytuje Canal de Isabel II úplnou transparentnost ohledně spotřeby energie během celého procesu čištění. Díky podrobným poznatkům o tom, kde a jak je energie využívána, mohou operátoři identifikovat optimalizační potenciál a neustále zvyšovat efektivitu. Výsledkem je, že EnmPro umožňuje úroveň energetické transparentnosti požadovanou pro shodu s normou ISO 50001 a zároveň podporuje udržitelnější a nákladově efektivnější provoz zařízení.

Díky tomuto projektu má Canal de Isabel II v úmyslu stát se energeticky soběstačným. Chceme přinést obyvatelům Madridu nejlepší možnou vodu a efektivně a udržitelně zpracovávat městské odpadní vody. Nejméně znečišťující kW je ten, který se nepoužívá!<br/>
Miguel Ángel Galvez, Zástupce ředitele Úprava vody a životního prostředí, Canal de Isabel II

Vlastnosti čistírny 4.0

Společnosti Acciona a Canal de Isabel II spojily řadu technologií Siemens a vytvořily jedno z nejpokročilejších řešení digitálního čištění odpadních vod v tomto odvětví.

Stavíme na úspěšném partnerství

Do budoucna bude Acciona ve spolupráci se společností Siemens i nadále zkoumat digitální řešení pro vodní sektor. Dva hlavní příklady jsou Digital Twin založené na softwaru SIMIT Siemens a řídicí systémy SIMATIC vyvinuté pro odsolovací zařízení na Blízkém východě. Pro společnost Acciona byl projekt Čistírna 4.0 významným krokem vpřed. Dlouhodobým cílem je uvolnit plný potenciál výroby energie v rámci vodního cyklu, podporovaný výkonnými nástroji pro správu infrastruktury schopnými zpracovávat obrovské množství dat v reálném čase.

Tři muži v kanceláři se dívají na počítačové monitory zobrazující data palubní desky.
Pokud se něco nedá změřit, nemůže být vylepšeno. Proto vám náš nástroj SIMATIC Energy Manager PRO umožňuje pracovat s vysokou mírou flexibility a monitorovat ukazatele energetické náročnosti.<br/>
Diego Muñoz, Produktový manažer, Siemens