跳转至主要内容
实际应用

自动化标准化

借助标准化的技术、流程和接口,提升自动化系统的构建速度与扩展能力。Siemens 解决方案能够无缝集成各类系统,保障复杂生产的高效运行。

挑战

如果说更换智能手机已足够让人头疼,不妨想象一下更换您车间的设备供应商。这意味着您需要集成来自不同厂商的机器和自动化系统,并培训员工熟悉全新的操作方式。缺乏标准化解决方案,漫长的集成过程将不可避免地导致更长的停机时间。

解决方案

采用 Siemens 自动化领域的标准化解决方案,能够切实提升您的运营效率、灵活性与市场竞争力。我们的方案遵循通用行业标准,通过协调接口、整合现有系统来简化集成工作,让操作与维护更加便捷。

关键优势

Icon symbolizing flexibility

实现“即插即生产”

依托 Siemens 标准化方案,您可以更快地启动并扩展自动化生产。我们的模块化设备理念支持按需灵活添加或更换设备,可降低出错概率与停机风险。

Icon symbolizing advantages

安全标准化

通过在整个复杂系统中实施标准化的安全措施,提升员工安全保障与工厂生产绩效。Siemens 解决方案集成安全功能,并借助风险评估划定安全区域,有效管控安全风险。

Icon symbolizing complexity

降低对专家的依赖

更快速地定位并解决设备故障,无需依赖成本高昂的外部专家维修。Siemens 标准化方案降低了系统复杂性,确保操作人员无需接收特殊培训即可使生产线稳定运行。

Woman using a smartphone at a wooden table.

What does your smartphone have to do with standardization in automation?

Switching smartphones can be frustrating—but imagine doing the same with industrial machines. See in the article how standardization in automation, using PROFINET and OPC UA, simplifies integration and boosts efficiency across diverse systems. Learn how harmonized interfaces are transforming smart manufacturing.

借助 Siemens 技术,以更快的速度开发、集成和更新设备。我们的自动化框架在整个系统中应用统一的工业标准,使操作员能轻松掌握设备状态,持续改进工艺流程,有效减少停机时间。

简化设备集成流程

公司: Rosendahl Nextrom

地点: 奥地利

Siemens 软件: OPC UA

Siemens 提供的 OPC UA 解决方案助力 Rosendahl Nextrom 实现工厂自动化,能够跨平台、跨厂商地将设备无缝集成至现有系统,保障安全的机器对机器 (M2M) 通信与数据传输。

Discover how Rosendahl benefits from standardization

Rosendahl Nextrom, Austria

  • Rosendahl Nextrom regularly faces the challenge of integrating its machines into its customers' existing systems
  • OPC UA as an open interface from the control level to Industrial Edge and Cloud
  • 30% less commissioning time for end customers and 20% higher freedom from errors when creating the interface

Typical examples of Standardization in Automation

有任何疑问?

欢迎垂询。我们将为您制定合适的方案。