SIVACON S8 低压配电盘
借助适用于直流应用的SIVACON S8总机,您可以在整个项目生命周期中受益——从高效规划到智能灵活运营。其紧凑的隔间设计、模块化概念和高包装密度可为能源密集型行业和人工智能行业提供适当的配电。
得益于双向功率流,可以高效集成储能系统 (BESS)。集成的SIMARIS控制诊断站通过透明的电力流和状态监控支持预测性维护。
SIVACON S8 配电盘及其与 SIVACON 8PS 母线中继系统的连接已根据 IEC 61439-1/-2 进行了设计验证。此外,总机符合西门子 EcoTech 标签下的环境标准。
SIVACON 8PS — LD 母线中继系统
SIVACON 8PS — LD 系统将直流应用中的输电和配电性能提升到了一个新的水平。从规划和安装到电力供应的运营和扩展,智能母线槽系统在整个生命周期中提供了更高的效率和便利性,并且对新的使用概念具有高度的适应性。
多亏了 SIMARIS busbarplan 规划工具,可以快速、轻松地将符合 BIM 标准的三维母线运行创建为系统的数字化双胞胎。经设计验证的母线槽系统(符合 IEC 61439-1/-6)也易于快速安装。使用带有相应开关和保护设备的所谓能源单元,可以轻松地将直流电双向传送给消费者。
除了运营效率和灵活性外,SIVACON 8PS — LD 系统还提供明显的可持续发展优势。Sustainability 不仅意味着较长的使用寿命和可重复使用,还意味着易于回收以节省宝贵的资源。
交流分流装置和直流能量单元有什么区别?
两种变体均已插入母线系统。能源单元适应直流运行的需求:所使用的组件与直流电兼容,能量单元用于双向操作,编码可防止插入交流系统。
标准 LD 系统可以用于直流操作吗?
有许多组件可以普遍用于交流和直流电。但是,馈电装置、插座和分接点是在直流系统中专门设计的,并被标记为直流组件。
与其他母线槽系统相比,空气绝缘 LD 系统有哪些优势?
导线条之间的距离越大,带来了技术优势:系统的容量值较低,这有利于开关操作。与夹层结构相比,电场减少了,因此对绝缘层造成的压力要小得多,夹层结构在电压峰值期间可能特别具有决定性。