Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
坐在笔记本电脑前的人,展示了 SIPROTEC 5 配置器

想在不到 60 秒的时间内完成 SION 3AE6 吗?

只需点击几下,即可通过实时 3D 产品可视化自定义您的完美产品。

为什么 SION 3AE6 真空断路器?

在动态的二次配电世界中,每一英寸和每一个成本都很重要。SION 3AE6 横向断路器是西门子针对这一问题以及您在效率、可靠性和成本效益方面的明智投资提供的解决方案。它建立在久经考验的 SION 平台之上,可提供您对全球知名断路器所期望的可靠性和性能,所有这些都采用创新的紧凑型格式。

  • 高达 24 kV
  • 高达 25 kA
  • 高达 1250 A
SION 横向 3AE6 真空断路器 12kV

关键优势

占地面积小

创新的横向设计极大地缩小了开关设备的宽度,降低了施工和运营成本。

值得信赖的性能

建立在成熟的 SION 平台上,确保安全和优化的二次配电。

灵活集成

向左或向右的立杆安装和多种选择确保完美适合任何空气绝缘面板。

专为其本质而设计

二级配电网络并不总是严格要求可快速更换的可抽出式断路器提供的高可用性。3AE6 专为这些应用而设计,可简化固定式安装。

SION 横向 3AE6 真空断路器 12kV

侧向设计可减小开关设备宽度

真正让 3AE6 与众不同的是其创新的横向操作机制。与电极并排排列的传统断路器不同,3AE6 将其电极置于母线正下方。这消除了不必要的空间要求,从而大大减少了开关设备宽度。

SION 横向 3AE6 真空断路器 12kV

完美适合任何开关设备面板

尽管结构紧凑,但 3AE6 仍具有令人印象深刻的适应性。凭借可变极设计和多种次要组件选项,它可以无缝集成到任何紧凑型空气绝缘面板中。

利用 SION 实现可持续能源分配

创新的真空技术使 SION 断路器坚固、紧凑且可持续。西门子产品经理 Daniel Pröhl 提供了对 SION 断路器技术的见解。