Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
坐在笔记本电脑前展示 SIPROTEC 5 配置器的人

想在不到 60 秒的时间内获得 SION 3AE5 吗?

只需点击几下,即可通过实时 3D 产品可视化自定义您的完美产品。

为什么 SION 3AE5 真空断路器?

SION 3AE5 真空断路器是西门子应对广泛而复杂的空气绝缘中压开关设备市场的答案。凭借其广泛的极心和垂直连接尺寸、可自由配置的二次低压设备选项和各种模块化抽出式安装组件,SION 3AE5为您带来了非凡的灵活性,可以快速轻松地集成到各种类型和尺寸的中压开关设备中,无论是最近更新的面板还是您希望改造任何历史上已建立的面板。

  • 高达 36 kV
  • 高达 40 kA
  • 高达 4000 A
  • 多达 30,000 次操作
参考文献 IGEL-Electrotel 亚历山大 RO

关键优势

适应您的需求

卓越的连接选项和辅助设备可轻松集成到任何面板类型中。

使用灵活

坚固耐用的多面手,适用于大多数中压室内应用。

高枕无忧

借助最新的真空灭弧室类型和全球SION产品平台久经考验的可靠性,安全且经得起未来考验。

SION 框架和集成套件

您可以从全面的模块化安装组件系统中进行选择。在最完整的配置中,SION 3AE5 安装在经过完全型式测试的安装框架中,该框架几乎构成了开关设备面板的完整断路器隔间,使您可以更轻松地将 3AE5 集成到您的应用中。

MVP 框架和可抽出组件组

利用 SION 实现可持续能源分配

创新的真空技术使 SION 断路器坚固、紧凑且可持续。西门子产品经理 Daniel Pröhl 提供了对 SION 断路器技术的见解。