跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

你需要具有更多智能的 SION 3AE8 吗?

我们的智能 SION 3AE8 为您提供具有先进传感和物联网技术的全面健康诊断系统

为什么 SION 3AE8 真空断路器?

SION 3AE8 真空断路器将西门子 40 年的真空开关技术专业知识带到您的关键电源装置中。3AE8 专为高达 40.5 kV 而设计,结合了紧凑的尺寸和可配置的极中心距离,以适应不同的开关设备布局,同时提供业界领先的性能。完全嵌入的环氧树脂极架构提高了绝缘强度,可在严苛的环境中实现更安全的全绝缘操作。SION 3AE8 真空断路器符合 GB1984 和 IEC 62271-100 标准,符合断路器等级 C2、E2、M2 和 S1。因此,当您需要紧凑、高性能、低维护的断路器时,SION 3AE8 是您的明智之选,该断路器可以保护资产、降低运营成本并让您对持续电力输送充满信心。

  • 12、24 和 40.5 kV
  • 高达 50 kA
  • 高达 5000 A
  • 多达 30,000 次操作

关键优势

最大程度的保护

高绝缘强度和坚固的真空断路器可保护设备并降低故障风险。

紧凑版型

可配置的极间距和紧凑的设计简化了与各种开关设备布局的集成。

缩短停机时间

多达 30,000 次开关操作(每 10,000 次维护一次)可减少计划外停机和运行中断。