跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
坐在笔记本电脑前展示 SIPROTEC 5 配置器的人

想在不到 60 秒的时间内完成 SION 3AE2 吗?

只需点击几下,即可通过实时 3D 产品可视化自定义您的完美产品。

为什么 SION 3AE2 真空断路器?

发电机是我们电力系统中发电的关键核心。能够安全地处理该区域的短路电流绝对至关重要,也是中压网络中最艰巨的任务之一。Siemens SION 3AE2 真空断路器正是为满足这些特殊要求而设计的:该解决方案将卓越的技术与明显的客户利益相结合,使其成为基础设施中不可或缺的一部分。

  • 高达 17.5 kV
  • 高达 31.5 kA
  • 高达 4000 A

作为全球知名的 SION 产品平台的一部分,3AE2 代表着久经考验的质量和前瞻性技术。其根据严格的发电机标准IEC/IEEE 62271-37-013进行的型式测试是对性能的明确承诺,因为3AE2可以自信地处理发电机附近网络中出现的极端开关任务。

一个人在解释另一个男人 SION 3AE5

关键优势

终极保护

控制发电机负荷并保护您的资产。

无缝集成

紧凑的设计带有固定或可抽出式选项,可轻松集成到标准开关设备中。

卓越认证

根据发电机标准进行了型式测试,以实现长期可靠性和效率。

适用于所有 SION 配件

尽管性能卓越,但 SION 3AE2 却非常紧凑和灵活。它像标准应用的断路器一样纤薄,并且由于它属于SION系列,因此可以毫不费力地与我们的其他SION产品组合在相同的紧凑型开关设备类型中。

MVP 框架和可抽出组件组-640x480

利用 SION 实现可持续能源分配

创新的真空技术使 SION 断路器坚固、紧凑且可持续。西门子产品经理 Daniel Pröhl 提供了对 SION 断路器技术的见解。

相关内容