跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
坐在笔记本电脑前展示 SIPROTEC 5 配置器的人

想在不到 60 秒的时间内完成 SION 3AE3 吗?

只需点击几下,即可通过实时 3D 产品可视化自定义您的完美产品。

为什么 SION 3AE3 真空断路器?

想象一下,您只需使用通常用于断路器的常用空间的 80% 即可为 IEEE/ANSI 应用建造中压开关设备。这一愿景现已成为现实:Siemens SION 3AE3 真空断路器采用极其紧凑的设计,可以快速轻松地集成到几乎任何空气绝缘的中压开关设备面板中。

  • 高达 27 kV
  • 高达 40 kA
  • 高达 4000 A

关键优势

空间最大化器

回收 20% 的面板空间以实现高效安装。

无缝集成

专为固定式或抽出式设置量身定制,可完美适应您的面板需求。

值得信赖的性能

卓越的开关性能,符合 UL 和 CSA 批准的最新 IEEE/ANSI 标准。

完全可定制的开关设备

SION 3AE3 可用作固定操作器,而任何可抽出机构、主触点和其他接口均可由面板制造商单独提供。客户可以在不同的极心距离 (PCD) 之间进行选择,这些距离几乎适用于所有额定电压和电流。

SION 3AE3 产品图片 15 kV-40 kA

完整的可提取解决方案

还有一系列精选的可抽出式设备可供选择,其中 SION 3AE3 安装在紧凑型可抽出部件上,将开关设备从断开/测试位置移动到连接位置。与面板总线/固定触点的连接是使用随附的主触点完成的。

SION 3AE3 产品图片 15 kV-31,5 kA 抽出式版本

利用 SION 实现可持续能源分配

创新的真空技术使 SION 断路器坚固、紧凑且可持续。西门子产品经理 Daniel Pröhl 提供了对 SION 断路器技术的见解。