GMSG 真空断路器是抽出式中压断路器,设计用于西门子 GM-SG 和 GM-SG-AR 金属包层开关设备。断路器使用带储能操作员的真空断路器、电气控制、联锁装置以及主要和次级断开装置。额定电压从 5 kV 到 27 kV,中断额定值为 63 kA,连续额定电流高达 3000 A(在适用的开关设备配置中通过风扇冷却提高了能力)。GMSG 真空断路器支持可靠的开关、简化的维护和在中压配电系统中的协调应用。

GMSG 真空断路器是抽出式中压断路器,设计用于西门子 GM-SG 和 GM-SG-AR 金属包层开关设备。断路器使用带储能操作员的真空断路器、电气控制、联锁装置以及主要和次级断开装置。额定电压从 5 kV 到 27 kV,中断额定值为 63 kA,连续额定电流高达 3000 A(在适用的开关设备配置中通过风扇冷却提高了能力)。GMSG 真空断路器支持可靠的开关、简化的维护和在中压配电系统中的协调应用。

前置操作机制易于使用,以支持检查和维护,从而降低服务复杂性。无需叉车即可在地板下层牢房中插入或拆下 GMSG 断路器。
借助真空中断技术、集成联锁装置以及与西门子集成电气机架系统 (SIERS) 兼容的远程断路器机架,提高了操作员的安全性。
Siemens MV 断路器系列中常见的储能操作员可简化培训和维护,而联锁逻辑使单个备用断路器能够支持多种应用,从而简化备件管理。
额定电压从 5 kV 到 27 kV 不等,中断额定电流高达 63 kA,连续额定电流高达 4,000 A(特定配置),支持各种中压配电应用。
利用 Siemens 真空断路器实现可靠的开关性能和较长的使用寿命。
GMSG 断路器采用抽出结构,具有自动和自校准的主断路器和二次断开装置以及机架联锁,以支持 GM-SG 和 GM-SG-AR 开关设备内的安全可靠运行。