基于价值的许可的工作原理
Process Simulate X 使用与 NX X Manufacturing 相同的基于价值的许可框架。无需单独的许可模式,Process Simulate X 功能可通过共享的 NX X Manufacturing 基于价值的许可池获得,使您可以灵活访问制造仿真和零件制造应用程序。
有了这个,你可以 混搭 使用已购买的附加许可证(Value Based Licensing),这些许可证以打包形式提供 25、50 和 100,并与 NX X Manufacturing 包集成,允许从公共矿池中优化采购。通过基于价值的许可扩展制造仿真解决方案的价值,该许可使用共享的 “令牌” 池提供按需访问以扩展您的制造仿真和工程功能。
1。购买代币包
从中选择 25、50 和 100 个代币 根据您的团队需求进行捆绑销售。
2。访问高级功能
在需要时推出附加功能,例如机器人制造仿真或人工智能驱动的人工仿真等。
3.在使用时消耗代币
代币仅在附加功能处于活动状态时使用。
4。将代币返还到池中
完成后,令牌将自动返回给其他人使用。
简单、高效、成本可控。无需单独购买。