Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Process Simulate X Advanced?

Process Simulate X Advanced 通过全面的机器人和制造过程工具集扩展了标准版,用于验证和优化最先进、最复杂的机械单元和生产线。使用 Process Simulate X Advanced,您可以:

  • 使用真实的 PLC 逻辑、控制程序和真实的自动化仿真来验证机床和生产线的安装
  • 规划、验证和优化离散和连续制造操作,例如点焊、钻孔和铆接、检测、电弧焊接、胶合、密封、喷漆和喷涂应用
  • 创建和管理制造过程特征,例如焊缝和接缝
  • 分析和优化复杂的自动化序列和交互
  • 规划和仿真单个机床以完成具有可变生产组合的生产线
  • 设计和优化任何行业的高度自动化的工厂
带有数字显示屏和控制的虚拟制造环境中的工业机器人手臂

更智能地进行调试,更快地启动

通过使用真正的 PLC 和生产就绪控制逻辑进行虚拟调试,最大限度地减少代价高昂的返工和停机时间,同时加快项目交付。

集成制造环境

在单一环境中验证和优化端到端制造流程,使团队能够更早发现问题,改善生产准备情况,降低调试风险。

加快生产准备就绪

通过在生产开始之前对离散操作和连续运动流程进行虚拟验证和优化,从而简化制造计划和执行,从而减少返工并缩短启动时间。

特色功能

点焊

使用专用工具和制造特征管理设计、验证和仿真点焊和离散制造流程。使用自动进场角度优化、焊枪库和干扰检测来优化机器人焊接。导入和管理焊缝和制造功能,或连接到 Teamcenter,实现集成 PLM 和同步生产数字化双胞胎。

使用计算机的人,屏幕上有机械臂的三维模型。

连续的制造流程

使用缝焊、胶合、密封、抛光、喷漆和喷涂应用中的连续运动路径工具来设计和验证机器人制造。模拟机器人运动,优化放置、距离和循环时间,并导入焊缝和刀具路径。通过自动路径校准、几何识别、外轴优化和油漆/喷涂覆盖率分析,加快数字双胞胎的开发。

Siemens Process Simulate 界面显示了机械臂使用多色热图和时间轴编辑器喷涂车身 bel

虚拟调试

在购买或安装任何硬件之前,将 Process Simulate 软件模型连接到外部自动化和控制系统,以对您的机床或整条生产线进行虚拟调试。简化从概念设计到车间的现有制造和工程数据。

Siemens 仿真界面显示了带有输送机的机器人装配单元和显示手动、自动和复位 F 的 HMI 面板

机器人仿真和编程

在数字世界中下载、上传和优化完整的机器人程序。使用循环事件评估器和仿真机器人控制器等高级工具简化多个机器人的同步,同时利用运动规划、碰撞检测和循环时间优化功能。

Siemens Process Simulate 界面中装配设备上的两个黄色机械臂,顶部可见代码面板和工具。

Value Based Licensing 和高价值附加组件

使用灵活的 Value Based Licensing 扩展您的制造仿真能力。访问高级人体模拟、人体工程学分析、虚拟现实、动作捕捉、AI Copilot、CAD 接口等功能。

使用适用于点云、增强现实 Digital Twin Alignment、NVIDIA Omniverse Connector 和 Safety Robots Manager 的指定用户高价值插件扩展 Process Simulate X。

了解更多

三维仿真显示,一名女性在传送带旁边的架子上伸手去拿蓝色垃圾箱,里面有软件界面和虚拟现实插图。

完整的数字化制造环境

Jak L.,小型企业客户

游戏规则改变者:简化仿真和优化

Shivam S.,设计工程师,小型企业客户

制造变革

汽车、小型企业客户中的认证用户

男子使用CAD软件设计一个带有机械臂和传送带的自动化工厂。

Process Simulate X 高级试用版

在云端探索 Process Simulate X Advanced 试用版。免费试用 30 天。

深化您的 Tecnomatix 知识

客户支持

我们为所有 Tecnomatix 产品提供全面的客户支持。立即联系我们。

Tecnomatix 博客

随时了解Tecnomatix软件的最新新闻和亮点。

Tecnomatix 社区

加入对话,获得所有 Tecnomatix 软件问题的答案。