Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

CIGRE 2026

加速电网转型的技术 | 2026年8月23日至28日在巴黎举行

两台工业设备在深蓝色背景下相互面对,通过发光的数字线路相连

立即免费试用 SIPROTEC DigitalTwin!

你想体验一下 SIPROTEC 数字双胞胎的好处吗?
然后立即申请免费试用版。

为何选择 SIPROTEC DigitalTwin?

SIPROTEC DigitalTwin 是物理 SIPROTEC 5 设备的实时数字副本。您可以在几分钟内测试能源自动化系统,从而缩短项目寿命并减少对物理测试设备的需求。你会得到:

  • 前置显示屏可视化和操作
  • 注入电流、电压和二进制输入
  • 测试保护功能、自动化逻辑和客户特定应用程序
  • 个性化且直观的训练
  • 完全集成的应用程序作为 Web 浏览器中的远程桌面
  • 物联网应用程序
  • IEC 61850 GOOSE 通信
  • 使用以太网协议测试变电站自动化系统的集成
  • 故障分析
  • 网络安全功能测试

关键优势

特色功能

浏览资源(英文)