随着电力需求呈指数级增长,全球对安全、负担得起、有弹性和可持续能源的需求从未如此迫切。人工智能和机器学习正在推动前所未有的数据中心扩张,预计到2030年用电量将翻一番。
面对这种指数级的需求,以下是我们西门子产品如何为客户增加价值的一些示例:
- +20% 的电网容量,使用 Gridscale X 最多可降低 40% 的投资成本
- 使用 Electrification X 在资本支出前的可用电网容量高达 +30%
- 使用 SIPROTEC V 可节省 20% 的生命周期,减少 80% 的铜含量,最多可减少 50% 的二氧化碳当量
- 使用 blue GIS 可以有效减少二氧化碳和资源
- 维护成本最多可降低 70%,远程访问成本降低 38%
使用 RUGGEDCOM 节省开支
我们将现实世界和数字世界相结合,以扩大容量、实现基础设施现代化并提高满意度,从而在复杂性不断增加的情况下确保电网的稳定性。
让我们共同塑造未来——加入我们的 CIGRE。