跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
戴着安全帽的能源工作者面带微笑,在深蓝色背景上覆盖着风格化的Siemens “X” 图案。

Siemens 参展 Enlit 欧洲,11 月 10 日至 12 日,维也纳 A.A50 号展厅

了解人工智能驱动的电网如何解锁多达 30% 的容量,同时将停机时间减少多达 30%。

两台工业设备在深蓝色背景下相互面对,通过发光的数字线路相连

准备好开始了吗?

购买和管理 SIPROTEC DigitalTwin 订阅。
各种包装,易于使用。

为何选择 SIPROTEC DigitalTwin?

SIPROTEC DigitalTwin 是物理 SIPROTEC 5 设备的实时数字副本。您可以在几分钟内测试能源自动化系统,从而缩短项目寿命并减少对物理测试设备的需求。你会得到:

  • 前置显示屏可视化和操作
  • 注入电流、电压和二进制输入
  • 测试保护功能、自动化逻辑和客户特定应用程序
  • 个性化且直观的训练
  • 完全集成的应用程序作为 Web 浏览器中的远程桌面
  • 物联网应用程序
  • IEC 61850 GOOSE 通信
  • 使用以太网协议测试变电站自动化系统的集成
  • 故障分析
  • 网络安全功能测试

关键优势

特色功能

浏览资源(英文)